Dimensión de los cables recomendados
![]() |
---|
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales y/o eléctricos aplicables.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Las dimensiones de los cables del manual se basan en la tabla B.52.5 de IEC 60364–5–52 con las siguientes indicaciones:
-
Conductores a 90 °C
-
Temperatura ambiente de 30 °C
-
Uso de conductores de cobre o aluminio
-
Método de instalación C
Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C, se deben seleccionar conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma IEC.
Cobre | 20–60 kW | 80 kW | 100–150 kW | 200 kW |
---|---|---|---|---|
Batería +/- (mm2) | 50 | 70 | 2 de 70 | 2 de 120 |
Batería PE (mm2) | 25 | 35 | 70 | 120 |
Aluminio | 20–60 kW | 80 kW | 100–150 kW | 200 kW |
---|---|---|---|---|
Batería +/- (mm2) | 70 | ND | 2 de 120 | ND |
Batería PE (mm2) | 35 | ND | 120 | ND |