Toimitettujen asennussarjojen yhteenveto
Asennussarja 0H-9130 20–80 kVA:n versiolle
| Osa | Käyttökohde | Yksiköiden lukumäärä |
|---|---|---|
| M10-mutteri ja aluslevy | Akkukatkaisijakaapin kiinnittäminen seinään. | 7![]() |
| M10 × 30 mm:n pultti ja aluslevy | 7![]() |
|
| M8-mutteri ja aluslevy | Virtakaapeleiden kytkeminen. | 15![]() |
| M8 × 25 mm:n pultti ja aluslevy | 15![]() |
|
| Signaalikaapelien nippusiteet
820–0016
|
Signaalikaapeleiden kytkeminen. | 2![]() |
| Signaalikaapelien nippusiteet
820–0176
|
5![]() |
|
| Virtakaapelien nippusiteet | Virtakaapeleiden kytkeminen. | 30![]() |
Asennussarja 0H-1491 100–200 kVA:n versiolle
| Osa | Käyttökohde | Yksiköiden lukumäärä |
|---|---|---|
| M10-mutteri ja aluslevy | Akkukatkaisijakaapin kiinnittäminen seinään ja Virtakaapeleiden kytkeminen | 15![]() |
| M10 × 30 mm:n pultti ja aluslevy | 15![]() |
|
| Signaalikaapelien nippusiteet
820–0016
|
Signaalikaapeleiden kytkeminen. | 2![]() |
| Signaalikaapelien nippusiteet
820–0176
|
5![]() |
|
| Virtakaapelien nippusiteet | Virtakaapeleiden kytkeminen | 30![]() |





