Caractéristiques du disjoncteur batterie
![]() |
---|
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Ce produit doit uniquement être utilisé avec le système d'ASI Galaxy VS.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Tension nominale du disjoncteur | de 20 à 80 kW | de 100 à 200 kW |
---|---|---|
Disjoncteur batterie | LV438980 (LV438218, LV438245) | LV438279 |
Configuration maximale | 4 heures d'autonomie | 200 kW : 1 heure d'autonomie de 100 à 150 kW : 4 heures d'autonomie |
Type de batterie | Plomb-acide, VRLA, Lithium-Ion | Plomb-acide, VRLA, Lithium-Ion |
Niveau de court-circuit maximal de la batterie (kA) | 35 | 35 |
Courant de court-circuit minimal pour déclencher le disjoncteur (A) | 1 250 | 1 600 |