Présentation des kits d'installation fournis
Kit d'installation 0H-9130 pour disjoncteur de 20 à 80 kVA
| Pièce | Utilisée dans | Nombre d'unités |
|---|---|---|
| Écrou M10 avec rondelle | Fixation du coffret disjoncteur batterie au mur. | 7![]() |
| Vis M10 x 30 mm avec rondelle | 7![]() |
|
| Écrou M8 avec rondelle | Raccordement des câbles d'alimentation. | 15![]() |
| Vis M8 x 25 mm avec rondelle | 15![]() |
|
| Frettes pour câbles de signal
820–0016
|
Raccordement des câbles de signal. | 2![]() |
| Frettes pour câbles de signal
820–0176
|
5![]() |
|
| Frettes pour câbles d'alimentation | Raccordement des câbles d'alimentation. | 30![]() |
Kit d'installation 0H-1491 pour disjoncteur de 100 à 200 kVA
| Pièce | Utilisée dans | Nombre d'unités |
|---|---|---|
| Écrou M10 avec rondelle | Fixation du coffret disjoncteur batterie au mur et Raccordement des câbles d'alimentation. | 15![]() |
| Vis M10 x 30 mm avec rondelle | 15![]() |
|
| Frettes pour câbles de signal
820–0016
|
Raccordement des câbles de signal. | 2![]() |
| Frettes pour câbles de signal
820–0176
|
5![]() |
|
| Frettes pour câbles d'alimentation | Raccordement des câbles d'alimentation | 30![]() |





