Einbausätze – Übersicht
Einbausatz 0H-9130 für 20–80 kVA
| Teil | Vorgang | Stückzahl |
|---|---|---|
| Mutter M10 mit Unterlegscheibe | Montage des Batterieschalters im Wandgehäuse an der Wand. | 7![]() |
| Schraube M10 x 30 mm mit Unterlegscheibe | 7![]() |
|
| Mutter M8 mit Unterlegscheibe | Anschließen der Leistungskabel. | 15![]() |
| Schraube M8 x 25 mm mit Unterlegscheibe | 15![]() |
|
| Kabelbinder für Signalkabel
820–0016
|
Anschließen der Signalkabel. | 2![]() |
| Kabelbinder für Signalkabel
820–0176
|
5![]() |
|
| Kabelbinder für Leistungskabel | Anschließen der Leistungskabel. | 30![]() |
Einbausatz 0H-1491 für 100–200 kVA
| Teil | Vorgang | Stückzahl |
|---|---|---|
| Mutter M10 mit Unterlegscheibe | Montage des Batterieschalters im Wandgehäuse an der Wand und Anschließen der Leistungskabel. | 15![]() |
| Schraube M10 x 30 mm mit Unterlegscheibe | 15![]() |
|
| Kabelbinder für Signalkabel
820–0016
|
Anschließen der Signalkabel. | 2![]() |
| Kabelbinder für Signalkabel
820–0176
|
5![]() |
|
| Kabelbinder für Leistungskabel | Anschließen der Leistungskabel | 30![]() |





