Panoramica dei kit di montaggio in dotazione
Kit di installazione 0H-9130 per 20-80 kVA
Componente | Utilizzato in | Numero di unità |
---|---|---|
Dado M10 con rondella | Installazione a parete della scatola interruttori delle batterie. | 7![]() |
Bullone M10 x 30 mm con rondella | 7![]() |
|
Dado M8 con rondella | Collegamento dei cavi di alimentazione. | 15![]() |
Bullone M8 x 25 mm con rondella | 15![]() |
|
Fascette per cavi di segnale
820–0016
|
Collegamento dei cavi di segnale. | 2![]() |
Fascette per cavi di segnale
820–0176
|
5![]() |
|
Fascette per cavi di alimentazione | Collegamento dei cavi di alimentazione. | 30![]() |
Kit di installazione 0H-1491 per 100-200 kVA
Componente | Utilizzato in | Numero di unità |
---|---|---|
Dado M10 con rondella | Installazione a parete della scatola interruttori delle batterie e Collegamento dei cavi di alimentazione. | 15![]() |
Bullone M10 x 30 mm con rondella | 15![]() |
|
Fascette per cavi di segnale
820–0016
|
Collegamento dei cavi di segnale. | 2![]() |
Fascette per cavi di segnale
820–0176
|
5![]() |
|
Fascette per cavi di alimentazione | Collegamento dei cavi di alimentazione | 30![]() |