Dimensioni dei cavi consigliate
![]() |
---|
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Tutto il cablaggio deve essere conforme alle normative nazionali e/o applicabili in
materia elettrica.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
Le dimensioni dei cavi riportate nel presente manuale si basano sulla tabella B.52.5 della norma IEC 60364–5–52 con le seguenti affermazioni:
-
Conduttori da 90 °C
-
Temperatura ambiente di 30 °C
-
Utilizzo di conduttori in rame o alluminio
-
Metodo di installazione C
Se la temperatura ambiente è superiore ai 30 °C, è necessario utilizzare conduttori più grandi in conformità ai fattori di correzione delle normative IEC.
Rame | 20–60 kW | 80 kW | 100–150 kW | 200 kW |
---|---|---|---|---|
Batteria +/- (mm2) | 50 | 70 | 2 x 70 | 2 x 120 |
Batteria PE (mm2) | 25 | 35 | 70 | 120 |
Alluminio | 20–60 kW | 80 kW | 100–150 kW | 200 kW |
---|---|---|---|---|
Batteria +/- (mm2) | 70 | ND | 2 x 120 | ND |
Batteria PE (mm2) | 35 | ND | 120 | ND |