Oversikt over medfølgende installasjonssett
Installasjonssett 0H-9130 for 20–80 kVA
Del | Brukes i | Antall enheter |
---|---|---|
M8-mutter med skive | Monter batteribryterskapet på veggen. | 7![]() |
M10 x 30 mm bolt med skive | 7![]() |
|
M8-mutter med skive | Kople til strømkabler. | 15![]() |
M8 x 25 mm bolt med skive | 15![]() |
|
Kabelstrips for signalkabler
820–0016
|
Kople til signalkabler. | 2![]() |
Kabelstrips for signalkabler
820–0176
|
5![]() |
|
Kabelstrips for strømkabler | Kople til strømkabler. | 30![]() |
Installasjonssett 0H-1491 for 100–200 kVA
Del | Brukes i | Antall enheter |
---|---|---|
M8-mutter med skive | Monter batteribryterskapet på veggen og Kople til strømkabler. | 15![]() |
M10 x 30 mm bolt med skive | 15![]() |
|
Kabelstrips for signalkabler
820–0016
|
Kople til signalkabler. | 2![]() |
Kabelstrips for signalkabler
820–0176
|
5![]() |
|
Kabelstrips for strømkabler | Kople til strømkabler | 30![]() |