Przegląd dostarczonych zestawów montażowych
Zestaw montażowy 0H-9130 dla 20-80 kVA
Część | Używana w | Liczba jednostek |
---|---|---|
Nakrętka M10 z podkładką | Zamontuj skrzynkę wyłącznika baterii na ścianie. | 7![]() |
Śruba M10 x 30 mm z podkładką | 7![]() |
|
Nakrętka M8 z podkładką | Podłącz kable zasilające. | 15![]() |
Śruba M8 x 25 mm z podkładką | 15![]() |
|
Opaski kablowe do przewodów sygnałowych
820–0016
|
Podłącz przewody sygnałowe. | 2![]() |
Opaski kablowe do przewodów sygnałowych
820–0176
|
5![]() |
|
Opaski kablowe do kabli zasilających | Podłącz kable zasilające. | 30![]() |
Zestaw montażowy 0H-1491 dla 100-200 kVA
Część | Używana w | Liczba jednostek |
---|---|---|
Nakrętka M10 z podkładką | Zamontuj skrzynkę wyłącznika baterii na ścianie i Podłącz kable zasilające | 15![]() |
Śruba M10 x 30 mm z podkładką | 15![]() |
|
Opaski kablowe do przewodów sygnałowych
820–0016
|
Podłącz przewody sygnałowe. | 2![]() |
Opaski kablowe do przewodów sygnałowych
820–0176
|
5![]() |
|
Opaski kablowe do kabli zasilających | Podłącz kable zasilające | 30![]() |