Zalecane przekroje kabli
![]() |
---|
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i/lub krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji
elektrycznych.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
Przekroje kabli podane w niniejszej instrukcji są oparte na tabelach B.52.5 normy IEC 60364–5–52 z następującymi założeniami:
-
Kable do 90°C
-
Temperatura otoczenia 30°C
-
Użycie przewodów miedzianych lub aluminiowych
-
Metoda instalacji C
Jeżeli temperatura otoczenia przekracza 30°C, należy wybrać przewody o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC).
Miedź | 20–60 kW | 80 kW | 100–150 kW | 200 kW |
---|---|---|---|---|
Bateria +/- (mm2) | 50 | 70 | 2 x 70 | 2 x 120 |
Bateria PE (mm2) | 25 | 35 | 70 | 120 |
Aluminium | 20–60 kW | 80 kW | 100–150 kW | 200 kW |
---|---|---|---|---|
Bateria +/- (mm2) | 70 | ND | 2 x 120 | ND |
Bateria PE (mm2) | 35 | ND | 120 | ND |