Tamanho recomendado dos cabos
![]() |
---|
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Todo o cabeamento deve estar de acordo com as normas nacionais e/ou códigos de eletricidade
aplicáveis.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
|
As bitolas dos cabos deste manual são baseadas na tabela B.52.5 da IEC 60364–5–52 com as seguintes declarações:
-
Condutores de 90 °C
-
Temperatura ambiente de 30 °C
-
Uso de condutores de cobre ou alumínio
-
Método de instalação C
Se a temperatura ambiente for superior a 30 ºC, os condutores de maior capacidade deverão ser selecionados de acordo com os requisitos de fatores de correção do IEC.
Cobre | 20–60 kW | 80 kW | 100–150 kW | 200 kW |
---|---|---|---|---|
Bateria +/- (mm2) | 50 | 70 | 2 x 70 | 2 x 120 |
Bateria PE (mm2) | 25 | 35 | 70 | 120 |
Alumínio | 20–60 kW | 80 kW | 100–150 kW | 200 kW |
---|---|---|---|---|
Bateria +/- (mm2) | 70 | ND | 2 x 120 | ND |
Bateria PE (mm2) | 35 | ND | 120 | ND |