Desativar ou mover a caixa do disjuntor da bateria para um novo local
- Desligue completamente o nobreak – siga as instruções do manual de operação do nobreak.
- Bloqueie/etiquete todos os disjuntores no equipamento de chaveamento na posição OFF (aberto).
- Bloqueie/etiquete todos os disjuntores de bateria na solução de equipamento de chaveamento/bateria na posição OFF (aberta).
- Para soluções de bateria sem disjuntor de bateria
individual a montante dessa caixa de disjuntor de bateria, desconecte
os cabos da bateria da solução de bateria.
PERIGO
Risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaicoDesconecte os cabos da bateria da solução da bateria.O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves. - Abra a porta dianteira da caixa do disjuntor da bateria.
- Bloqueie/etiquete o disjuntor da bateria na posição DESLIGADO (aberto).
- Solte os três parafusos e abra o painel frontal inativo.
- Solte os parafusos das tampas protetoras e remova as tampas protetoras da caixa do disjuntor da bateria.
- Meça e verifique a AUSÊNCIA de tensão em
cada barramento CC antes de continuar.
PERIGO
Risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaicoMeça e verifique a AUSÊNCIA de tensão em cada barramento CC antes de continuar.O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves. - Desconecte e remova todos os cabos de alimentação da caixa do disjuntor da bateria.
- Desconecte e remova todos os fios de sinal da caixa do disjuntor da bateria. Veja Conectar os cabos de sinal para detalhes.
- Reinstale as tampas internas.
- Remova os quatro parafusos M10 da parede e retire a caixa
do disjuntor da bateria da parede.
CUIDADO
Carga pesadaA caixa do disjuntor da bateria é pesada (35 kg). Use ferramentas apropriadas para levantar com segurança a caixa do disjuntor da bateria.O não cumprimento destas instruções poderá resultar em ferimentos graves ou danos do equipamento. - Feche o painel frontal inativo e fixe com os três parafusos.
- Feche e tranque a porta dianteira da caixa do disjuntor da bateria.
- Para transporte:
ATENÇÃO
Risco de QUEDAPara o transporte da caixa do disjuntor da bateria, certifique-se de:- que o pessoal que realiza o transporte tenha as habilidades necessárias e tenha recebido o treinamento adequado;
- usar ferramentas adequadas para levantar e transportar o produto com segurança;
- proteger o produto contra danos usando a proteção adequada (como embrulho ou embalagem).
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte, ferimentos graves ou danos do equipamento.Requisitos de transporte:
-
Monte a caixa do disjuntor da bateria em uma posição horizontal no centro de um palete adequado com as dimensões mínimas do palete: 840 mm x 1220 mm. O palete deve ser adequado para o peso da caixa do disjuntor da bateria (35 kg).
-
Monte a caixa do disjuntor da bateria no palete com meios de fixação adequados que possam suportar vibrações e choques ao carregar, transportar e descarregar.
-
O palete de transporte original, combinado com os suportes de transporte originais, pode ser reutilizado, se não estiver danificado.
ATENÇÃO
Comportamento inesperado do equipamentoNão levante a caixa do disjuntor da bateria com uma empilhadeira/porta pallet diretamente, pois isso pode dobrar ou danificar a caixa do disjuntor da bateria.O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte, ferimentos graves ou danos do equipamento. - Execute um dos procedimentos a seguir:
- Desativar a caixa do disjuntor da bateria, OU
- Traslade a caixa do disjuntor da bateria para um novo local para sua instalação.
- Somente para instalar a caixa do disjuntor da bateria em um novo local: Siga o manual de instalação para instalar a caixa do disjuntor da bateria no novo local. Veja Procedimento de instalação para visão geral da instalação. A reinstalação e a inicialização só devem ser realizadas por pessoal qualificado.