Общие сведения о поставляемых комплектах установки
Комплект установки 0H-9130 для 20–80 кВт
| Деталь | Область применения | Количество, шт. |
|---|---|---|
| Гайка М10 с шайбой | Крепеж шкафа батарейного размыкателя на стене. | 7![]() |
| Болт M10 x 30 мм с шайбой | 7![]() |
|
| Гайка М8 с шайбой | Подключение силовых кабелей питания. | 15![]() |
| Болт M8 x 25 мм с шайбой | 15![]() |
|
| Кабельные стяжки для сигнальных проводов
820–0016
|
Подключение сигнальных проводов. | 2![]() |
| Кабельные стяжки для сигнальных проводов
820–0176
|
5![]() |
|
| Кабели стяжки для силовых кабелей | Подключение силовых кабелей питания. | 30![]() |
Комплект установки 0H-1491 для 100–200 кВт
| Деталь | Область применения | Количество, шт. |
|---|---|---|
| Гайка М10 с шайбой | Крепеж шкафа батарейного размыкателя на стене и Подключение силовых кабелей питания. | 15![]() |
| Болт M10 x 30 мм с шайбой | 15![]() |
|
| Кабельные стяжки для сигнальных проводов
820–0016
|
Подключение сигнальных проводов. | 2![]() |
| Кабельные стяжки для сигнальных проводов
820–0176
|
5![]() |
|
| Кабели стяжки для силовых кабелей | Подключение силовых кабелей питания | 30![]() |





