ขนาดสายเคเบิลที่แนะนำ
![]() |
---|
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
การเชื่อมต่อทั้งหมดต้องเป็นไปตามมาตรฐานแห่งชาติหรือมาตรฐานทางไฟฟ้าที่มีผลบังคับใช้
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
|
ขนาดสายเคเบิลในคู่มือนี้จะอ้างอิงจากตาราง B.52.5 ของ IEC 60364–5–52 พร้อมข้อมูลดังต่อไปนี้:
-
ตัวนำไฟฟ้า 90 °C
-
อุณหภูมิโดยรอบ 30 °C
-
ใช้ตัวนำไฟฟ้าทองแดงหรืออะลูมิเนียม
-
วิธีการติดตั้ง C
หากอุณหภูมิโดยรอบสูงกว่า 30 °C จะต้องเลือกใช้ตัวนำไฟฟ้าขนาดใหญ่ขึ้นตามค่าตัวประกอบการปรับแก้ของ IEC
ทองแดง | 20–60 kW | 80 kW | 100–150 kW | 200 kW |
---|---|---|---|---|
แบตเตอรี่ +/- (ตร.มม.) | 50 | 70 | 2 x 70 | 2 x 120 |
แบตเตอรี่ PE (ตร.มม.) | 25 | 35 | 70 | 120 |
อลูมิเนียม | 20–60 kW | 80 kW | 100–150 kW | 200 kW |
---|---|---|---|---|
แบตเตอรี่ +/- (ตร.มม.) | 70 | NA | 2 x 120 | NA |
แบตเตอรี่ PE (ตร.มม.) | 35 | NA | 120 | NA |