Sağlanan Kurulum Setlerinin Genel Görünümü
20–80 kVA için Kurulum Kiti 0H-9130
Parça | Kullanıldığı yer | Parça Adedi |
---|---|---|
Contalı M10 cıvata somunu | Akü Kesicisi Panosunu Duvara Monte Etme. | 7![]() |
Contalı M10 x 30 mm civatası | 7![]() |
|
Contalı M8 cıvata somunu | Güç Kablolarını Bağlama. | 15![]() |
Contalı M8 x 25 mm civatası | 15![]() |
|
Sinyal kabloları için kablo bağları
820–0016
|
Sinyal Kablolarını Bağlama. | 2![]() |
Sinyal kabloları için kablo bağları
820–0176
|
5![]() |
|
Güç kabloları için kablo bağları | Güç Kablolarını Bağlama. | 30![]() |
100–200 kVA için Kurulum Kiti 0H-1491
Parça | Kullanıldığı yer | Parça Adedi |
---|---|---|
Contalı M10 cıvata somunu | Akü Kesicisi Panosunu Duvara Monte Etme and Güç Kablolarını Bağlama. | 15![]() |
Contalı M10 x 30 mm civatası | 15![]() |
|
Sinyal kabloları için kablo bağları
820–0016
|
Sinyal Kablolarını Bağlama. | 2![]() |
Sinyal kabloları için kablo bağları
820–0176
|
5![]() |
|
Güç kabloları için kablo bağları | Güç Kablolarını Bağlama | 30![]() |