Önerilen Kablo Boyutları
![]() |
---|
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Bütün kablolar ilgili ulusal ve/veya yerel elektrik düzenlemelerine uygun olmalıdır.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
|
Bu kılavuzdaki kablo boyutları, aşağıdaki varsayımlarla IEC 60364–5–52 standardının B.52.5 tablosunu temel almaktadır:
-
90 °C iletkenleri
-
30°C ortam sıcaklığı
-
Bakır veya alüminyum iletken kullanımı
-
Kurulum yöntemi C
Ortam sıcaklığı 30 °C üzerindeyse, IEC düzeltme faktörlerine uygun olarak daha büyük iletkenler seçilmelidir.
Bakır | 20–60 kW | 80 kW | 100–150 kW | 200 kW |
---|---|---|---|---|
Akü +/- (mm2) | 50 | 70 | 2 x 70 | 2 x 120 |
Akü PE (mm2) | 25 | 35 | 70 | 120 |
Alüminyum | 20–60 kW | 80 kW | 100–150 kW | 200 kW |
---|---|---|---|---|
Akü +/- (mm2) | 70 | Yok | 2 x 120 | Yok |
Akü PE (mm2) | 35 | Yok | 120 | Yok |