规格
注: 最大短路额定值:10
kA RMS 对称波形。
注: GVSBPSU80K120H
最大可支持 120 kW/kVA 负载,前提是不得超过零线电流
250 A:
-
380 V 时,95 kVA 非线性负载即可达到最大零线电流。
-
400 V 时,100 kVA 非线性负载即可达到最大零线电流。
建议的上游保护
有关建议的上游保护,请参阅《UPS 安装手册》。
建议的线缆规格
![]() |
---|
小心触电、爆炸或电弧
所有布线均应遵守所有适用的国家/地区和/或电气标准。允许的最大线缆规格为
16 mm2(GVSBPSU10K20H)、70 mm2(GVSBPSU20K60H)和 150 mm2(GVSBPSU80K120H)。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
注: 80-100 kW 简化
1+1 并机系统不支持使用铝线缆。
有关建议的线缆规格,请参阅《UPS 安装手册》。
扭矩规格
螺栓规格 | 扭矩 |
---|---|
M4 | 1.7 Nm |
M5 | 2.2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17.5 Nm |
M10 | 30 Nm |
维修旁路面板的重量和尺寸
商业代码 | 重量 (kg) | 高度 (mm) | 宽度 (mm) | 深度 (mm) |
---|---|---|---|---|
GVSBPSU10K20H | 12 | 450 | 400 | 150 |
GVSBPSU20K60H | 25 | 600 | 550 | 220 |
GVSBPSU80K120H | 40 | 800 | 600 | 280 |
间距
环境
运行 | 贮存 | |
---|---|---|
温度 | 0 °C ~ 40 °C | -25 °C ~ 55 °C |
相对湿度 | 0-95%,无冷凝 | 0-95%,无冷凝 |
海拔高度 | 0-3000 m | |
保护级别 | IP20 | |
颜色 | RAL 9003,光泽度 85% |