Tekniset tiedot
-
380 V:n jännitteellä nollavirran enimmäistaso saavutetaan 95 kVA:n ei-lineaarisella kuormalla.
-
400 V:n jännitteellä nollavirran enimmäistaso saavutetaan 100 kVA:n ei-lineaarisella kuormalla.
Suositeltu vastasuunnan suoja
Katso UPS-asennusoppaasta suositellun vastasuunnan suojan tiedot.
Suositellut kaapelikoot
![]() |
---|
sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren
vaara
Kaikkien kytkentöjen ja kaapeleiden on oltava kansallisten
ja/tai sähkölaitteita koskevien säädösten
mukaisia. Kaapelin suurin sallittu koko on 16 mm2 GVSBPSU10K20H-paneelissa,
70 mm2 GVSBPSU20K60H-paneelissa ja 150 mm2 GVSBPSU80K120H-paneelissa.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
|
Katso suositellut kaapelikoot UPS-asennusoppaasta.
Vääntömomentin tekniset tiedot
Pultin koko | Vääntömomentti |
---|---|
M4 | 1,7 Nm |
M5 | 2,2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
Huolto-ohituspaneelin painot ja mitat
Kaupallinen viite | Paino (kg) | Korkeus (mm) | Leveys (mm) | Syvyys (mm) |
---|---|---|---|---|
GVSBPSU10K20H | 12 | 450 | 400 | 150 |
GVSBPSU20K60H | 25 | 600 | 550 | 220 |
GVSBPSU80K120H | 40 | 800 | 600 | 280 |
Tyhjä tila
Ympäristö
Käyttö | Säilytys | |
---|---|---|
Lämpötila | 0–40 °C | –25–55 °C |
Suhteellinen kosteus | 0–95 % ei tiivisty nesteeksi | 0–95 % ei tiivisty nesteeksi |
Käyttökorkeus | 0–3 000 metriä | |
Suojaluokitus | IP20 | |
Väri | RAL 9003, kiiltotaso 85 % |
Yksiviivakaaviot
UIB | Yksikön syöttökatkaisija (UIB) |
SSIB | Staattisen kytkimen syöttökatkaisija (SSIB) |
MBB | Huolto-ohituksen katkaisija (MBB) |
IMB | Sisäinen huoltokatkaisija (IMB) |
UOB | Yksikön lähtökatkaisija (UOB) |
SIB | Järjestelmän eristyskatkaisija (SIB) |