Caractéristiques
-
à 380 V, la capacité de courant neutre maximale est atteinte avec une charge non linéaire de 95 kVA.
-
à 400 V, la capacité de courant neutre maximale est atteinte avec une charge non linéaire de 100 kVA.
Protection amont préconisée
Reportez-vous au manuel d'installation de l'ASI pour la protection en amont recommandée.
Sections de câbles recommandées
![]() |
---|
risque de décharge électrique, d'explosion
ou d'arc électrique
Tous les câbles doivent être conformes aux normes
nationales et/ou électriques applicables. La section de câble
maximale autorisée est de 16 mm2 pour GVSBPSU10K20H,
70 mm2 pour GVSBPSU20K60H et 150 mm2 pour GVSBPSU80K120H.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Reportez-vous au manuel d'installation de l'ASI pour les tailles de câbles recommandées.
Caractéristiques du couple de serrage
Taille de vis | Couple |
---|---|
M4 | 1,7 Nm |
M5 | 2,2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
Poids et dimensions du panneau du bypass de maintenance
Réf. commerciale | Poids en kg | Hauteur en mm | Largeur en mm | Profondeur en mm |
---|---|---|---|---|
GVSBPSU10K20H | 12 | 450 | 400 | 150 |
GVSBPSU20K60H | 25 | 600 | 550 | 220 |
GVSBPSU80K120H | 40 | 800 | 600 | 280 |
Dégagement
Environnement
En fonctionnement | En stockage | |
---|---|---|
Température | 0 °C à 40 °C | -25 °C à 55 °C |
Humidité relative | 0 à 95 % sans condensation | 0 à 95 % sans condensation |
Altitude | 0-3 000 m | |
Catégorie de protection | IP20 | |
Couleur | RAL 9003, niveau de brillance 85 % |
Schémas unifilaires
UIB | Disjoncteur d'entrée de l'unité |
SSIB | Disjoncteur d'entrée du commutateur statique |
MBB | Disjoncteur du bypass de maintenance |
IMB | Disjoncteur de maintenance interne |
UOB | Disjoncteur de sortie de l'unité |
SIB | Disjoncteur d'isolation du système |