Προδιαγραφές
-
στα 380 V, η μέγιστη ικανότητα ρεύματος ουδετέρου επιτυγχάνεται με μη γραμμικό φορτίο 95 kVA.
-
στα 400 V, η μέγιστη ικανότητα ρεύματος ουδετέρου επιτυγχάνεται με μη γραμμικό φορτίο 100 kVA.
Συνιστώμενη ανάντη προστασία
Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης UPS για τη συνιστώμενη ανάντη προστασία.
Συνιστώμενα μεγέθη καλωδίων
![]() |
---|
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ,
ΕΚΡΗΞΗΣ Ή ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΤΟΞΟΥ
Το σύνολο
της καλωδίωσης
πρέπει να συμμορφώνεται
με τους ισχύοντες
εθνικούς κανονισμούς
ή/και τους κανονισμούς
ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων.
Το μέγιστο επιτρεπόμενο
μέγεθος καλωδίου
είναι 16 mm2 για
GVSBPSU10K20H, 70 mm 2 για GVSBPSU20K60H
και 150 mm 2 για GVSBPSU80K120H.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
|
Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης UPS για τα συνιστώμενα μεγέθη καλωδίων.
Προδιαγραφές ροπής
Μέγεθος κοχλία | Ροπή |
---|---|
M4 | 1,7 Nm |
M5 | 2,2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
Βάρη και διαστάσεις πίνακα παράκαμψης συντήρησης
Εμπορική αναφορά | Βάρος kg | Ύψος mm | Πλάτος mm | Βάθος mm |
---|---|---|---|---|
GVSBPSU10K20H | 12 | 450 | 400 | 150 |
GVSBPSU20K60H | 25 | 600 | 550 | 220 |
GVSBPSU80K120H | 40 | 800 | 600 | 280 |
Ελεύθερος χώρος
Περιβάλλον
Σε λειτουργία | Αποθήκευση | |
---|---|---|
Θερμοκρασία | 0°C έως 40°C | -25°C έως 55°C |
Σχετική υγρασία | 0-95% μη συμπυκνούμενη | 0-95% μη συμπυκνούμενη |
Υψόμετρο | 0-3000 m. | |
Κατηγορία προστασίας | IP20 | |
Χρώμα | RAL 9003, επίπεδο στιλπνότητας 85% |
Διαγράμματα μίας γραμμής
UIB | Αυτόματος διακόπτης ισχύος εισόδου μονάδας |
SSIB | Αυτόματος διακόπτης ισχύος εισόδου στατικού διακόπτη |
MBB | Αυτόματος διακόπτης ισχύος παράκαμψης συντήρησης |
IMB | Εσωτερικός αυτόματος διακόπτης ισχύος συντήρησης |
UOB | Αυτόματος διακόπτης ισχύος εξόδου μονάδας |
SIB | Αυτόματος διακόπτης ισχύος μόνωσης συστήματος |