Spesifikasi
-
pada 380 V, kemampuan arus netral maksimal tercapai dengan beban non-linear 95 kVA.
-
pada 400 V, kemampuan arus netral maksimal tercapai dengan beban non-linear 100 kVA.
Perlindungan Arus Hulu yang Disarankan
Lihat panduan instalasi UPS untuk perlindungan arus hulu yang disarankan.
Ukuran Kabel yang Disarankan
![]() |
---|
bahaya sengatan listrik, ledakan, atau busur api
Seluruh pengabelan harus sesuai dengan semua ketentuan
kelistrikan nasional dan/atau setempat yang berlaku. Ukuran kabel
maksimal yang diperbolehkan adalah 16 mm2 untuk GVSBPSU10K20H,
70 mm2 untuk GVSBPSU20K60H, dan 150 mm2 untuk
GVSBPSU80K120H.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera serius.
|
Lihat panduan instalasi UPS untuk ukuran kabel yang disarankan.
Spesifikasi Torsi
Ukuran baut | Torsi |
---|---|
M4 | 1,7 Nm |
M5 | 2,2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
Berat dan Dimensi Panel Bypass Pemeliharaan
Referensi komersial | Berat kg | Tinggi mm | Lebar mm | Tebal mm |
---|---|---|---|---|
GVSBPSU10K20H | 12 | 450 | 400 | 150 |
GVSBPSU20K60H | 25 | 600 | 550 | 220 |
GVSBPSU80K120H | 40 | 800 | 600 | 280 |
Jarak antara
Lingkungan
Pengoperasian | Penyimpanan | |
---|---|---|
Suhu | 0 °C hingga 40 °C | -25 °C hingga 55 °C |
Kelembapan relatif | 0-95% tanpa pengembunan | 0-95% tanpa pengembunan |
Kenaikan | 0-3000 m | |
Kelas perlindungan | IP20 | |
Warna | RAL 9003, tingkat kilap 85% |
Diagram Satu Jalur
UIB | Pemutus masukan unit |
SSIB | Pemutus masukan sakelar statis |
MBB | Pemutus bypass pemeliharaan |
IMB | Pemutus pemeliharaan internal |
UOB | Pemutus keluaran unit |
SIB | Pemutus isolasi sistem |