Spesifikasjoner
-
ved 380 V nås den maksimale nøytrale strømkapasiteten med en ikke-lineær last på 95 kVA.
-
ved 400 V nås den maksimale nøytrale strømkapasiteten med en ikke-lineær last på 100 kVA.
Anbefalt oppstrømsbeskyttelse
Se installasjonsveiledningen for UPS-systemet hvis du vil se anbefalt oppstrømsbeskyttelse.
Anbefalte kabelstørrelser
![]() |
---|
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
All kabling må overholde gjeldende nasjonale og/eller
elektriske forskrifter. Maksimal kabelstørrelse er 16 mm 2 for GVSBPSU10K20H, 70 mm2 for GVSBPSU20K60H
og 150 mm2 for GVSBPSU80K120H.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
|
Se installasjonsveiledningen for UPS-systemet hvis du vil se anbefalte kabelstørrelser.
Spesifikasjoner for dreiemoment
Boltstørrelse | Dreiemoment |
---|---|
M4 | 1,7 Nm |
M5 | 2,2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
Panel for vedlikeholdsbypass – vekt og mål
Kommersiell ref. | Vekt kg | Høyde mm | Bredde mm | Dybde mm |
---|---|---|---|---|
GVSBPSU10K20H | 12 | 450 | 400 | 150 |
GVSBPSU20K60H | 25 | 600 | 550 | 220 |
GVSBPSU80K120H | 40 | 800 | 600 | 280 |
Avstand
Miljø
Drift | Oppbevaring | |
---|---|---|
Temperatur | 0°C til 40°C | -25°C til 55°C |
Relativ fuktighet | 0–95 % ikke-kondenserende | 0–95 % ikke-kondenserende |
Høyde | 0–3000 m | |
Beskyttelsesklasse | IP20 | |
Farge | RAL 9003, glansnivå 85 % |
Enlinjeskjemaer
UIB | Enhetsinngangsbryter |
SSIB | Inngangsbryter for statisk svitsj |
MBB | Vedlikeholdsbypassbryter |
IMB | Intern vedlikeholdsbryter |
UOB | Enhetsutgangsbryter |
SIB | Systemisolasjonsbryter |