Especificações
-
a 380 V, a capacidade máxima da corrente de neutro é atingida com uma carga não linear de 95 kVA.
-
a 400 V, a capacidade máxima da corrente de neutro é atingida com uma carga não linear de 100 kVA.
Proteção upstream recomendada
Consulte o manual de instalação do nobreak para a proteção upstream recomendada.
Tamanho recomendado dos cabos
PERIGO |
---|
risco de choque elétrico, explosão ou arco
voltaico
Todo o cabeamento deve estar de acordo com as normas nacionais
e/ou códigos de eletricidade aplicáveis. O tamanho máximo
permitido do cabo é de 16 mm2 para o GVSBPSU10K20H,
70 mm2 para o GVSBPSU20K60H e 150 mm2 para o
GVSBPSU80K120H.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
|
Consulte o manual de instalação do nobreak para tamanho de cabos recomendado.
Especificações de torque
Tamanho de parafuso | Torque |
---|---|
M4 | 1,7 Nm |
M5 | 2,2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
Pesos e dimensões do painel do bypass de manutenção
Referência comercial | Peso (kg) | Altura (mm) | Largura (mm) | Profundidade (mm) |
---|---|---|---|---|
GVSBPSU10K20H | 12 | 450 | 400 | 150 |
GVSBPSU20K60H | 25 | 600 | 550 | 220 |
GVSBPSU80K120H | 40 | 800 | 600 | 280 |
Espaço livre
Ambiente
Operação | Armazenamento | |
---|---|---|
Temperatura | 0 °C a 40 °C | -25 °C a 55 °C |
Umidade relativa | 0-95% não-condensável | 0-95% não-condensável |
Elevação | 0-3000 m | |
Classe de proteção | IP20 | |
Cor | RAL 9003, nível de brilho 85% |
Diagramas unifilares
UIB | Disjuntor de entrada da unidade |
SSIB | Disjuntor de entrada da chave estática |
MBB | Disjuntor de bypass de manutenção |
IMB | Disjuntor interno de manutenção |
UOB | Disjuntor de saída da unidade |
SIB | Disjuntor de isolamento do sistema |