Specifikationer
-
vid 380 V uppnås maximal neutralströmskapacitet med en 95 kVA icke-linjär belastning.
-
vid 400 V uppnås maximal neutralströmskapacitet med en 100 kVA icke-linjär belastning.
Rekommenderat skydd/avsäkring
Se UPS-installationshandboken för rekommenderat skydd/avsäkring.
Rekommenderade kabeldimensioner
![]() |
---|
risk för elektrisk stöt, explosion eller ljusbåge
Alla kablar måste följa alla gällande nationella
och/eller elektriska regler. Den maximala tillåtna kabeldimensionen
är 16 mm2 för GVSBPSU10K20H, 70 mm2 för GVSBPSU20K60H och 150 mm2 för GVSBPSU80K120H.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
|
Se UPS-installationshandboken för rekommenderade kabelstorlekar.
Momentspecifikationer
Bultstorlek | Vridmoment |
---|---|
M4 | 1,7 Nm |
M5 | 2,2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
Vikt och mått för manuell underhållsbypasspanel
Kommersiell referens | Vikt kg | Höjd mm | Bredd mm | Djup mm |
---|---|---|---|---|
GVSBPSU10K20H | 12 | 450 | 400 | 150 |
GVSBPSU20K60H | 25 | 600 | 550 | 220 |
GVSBPSU80K120H | 40 | 800 | 600 | 280 |
Friutrymme
Miljö
Drift | Lagring | |
---|---|---|
Temperatur | 0 °C till 40 °C | -25 °C till 55 °C |
Relativ luftfuktighet | 0–95 % icke-kondenserande | 0–95 % icke-kondenserande |
Höjd | 0–3 000 m | |
Skyddsklass | IP20 | |
Färg | RAL 9003, glansnivå 85 % |
Enlinjeschema (SLD)
EIB (UIB) | Ingångsbrytare |
SOIB (SSIB) | Statisk ingångsbrytare |
UBB (MBB) | Manuell bypassbrytare |
IUB (IMB) | Intern bypassbrytare |
EUB (UOB) | Utgångsbrytare |
SIB | Systemisoleringsbrytare |