Teknik Özellikler
-
380 V'da, maksimum nötr akım kapasitesine 95 kVA lineer olmayan bir yük ile ulaşılır.
-
400 V'da, maksimum nötr akım kapasitesine 100 kVA lineer olmayan bir yük ile ulaşılır.
Tavsiye Edilen Giriş Koruması
Tavsiye edilen giriş koruması için UPS kurulum kılavuzuna bakınız.
Tavsiye Edilen Kablo Boyutları
![]() |
---|
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI
TEHLİKESİ
Bütün kablolar ilgili ulusal ve/veya yerel elektrik
düzenlemelerine uygun olmalıdır. GVSBPSU10K20H için
İzin verilen maksimum kablo boyutu 16 mm2, GVSBPSU20K60H
için 70 mm2 ve GVSBPSU80K120H için 150 mm2'dir.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
|
Tavsiye edilen kablo boyutları için UPS kurulum kılavuzuna bakınız.
Tork Özellikleri
Cıvata boyutu | Tork |
---|---|
M4 | 1.7 Nm |
M5 | 2.2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17.5 Nm |
M10 | 30 Nm |
Bakım Bypass Paneli Ağırlıkları ve Boyutları
Ticari referans | Ağırlık kg | Yükseklik mm | Genişlik mm | Derinlik mm |
---|---|---|---|---|
GVSBPSU10K20H | 12 | 450 | 400 | 150 |
GVSBPSU20K60H | 25 | 600 | 550 | 220 |
GVSBPSU80K120H | 40 | 800 | 600 | 280 |
Boşluk
Ortam
Çalışma | Depolama | |
---|---|---|
Sıcaklık | 0 °C ila 40 °C | -25 °C ila 55 °C |
Bağıl nem | % 0-95 yoğunlaşmayan | % 0-95 yoğunlaşmayan |
Rakım | 0-3000 m | |
Koruma sınıfı | IP20 | |
Renk | RAL 9003, parlaklık seviyesi %85 |
UPS Blok Diyagramları
UIB | Cihaz giriş kesicisi |
SSIB | Statik switch giriş kesicisi |
MBB | Bakım bypass kesicisi |
IMB | Dahili bakım kesicisi |
UOB | Cihaz çıkış kesicisi |
SIB | Sistem izolasyon kesicisi |