Specificaties
LET OP |
---|
gevaar voor beschadiging van apparatuur
Raadpleeg de UPS-installatiehandleiding voor uitgebreide specificaties van het UPS-systeem.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot schade aan de apparatuur.
|
Specificaties van klassieke batterijbehuizingen
![]() |
---|
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
De klassieke batterijbehuizing mag alleen worden gebruikt met de Galaxy VS UPS of
de Galaxy VL UPS.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk
letsel.
|
Instellingen voor automatische uitschakeling
Instellingen voor automatische uitschakeling moeten tijdens de installatie worden bepaald. Stel de instellingen voor automatische uitschakeling in volgens de toepasselijke tabel hieronder.
GVSCBC7A
GVSCBC7B
Nominale waarde van UPS | 20-50 kW | 60 kW | 80 kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermogensfactor |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
Type automaat | NSX250SDC (LV438218) + TM200G (LV430088) | N.v.t. | |||||||
Ir-instelling | 140 | 160 | 160 | ||||||
Im-instelling | 530 (vast) |
GVSCBC7C
Nominale waarde van UPS | 20-50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermogensfactor |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
Type automaat | NSX250SDC (LV438218) + TM250G (LV430089) | N.v.t. | ||||||||||
Ir-instelling | 175 | 200 | 250 | 250 | ||||||||
Im-instelling | 625 (vast) |
GVSCBC7D
GVSCBC7E
Nominale waarde van UPS | 20-50 kW | 60 kW | 80 kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermogensfactor |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
Type automaat | NSX250SDC (LV438218) + TM200G (LV430088) | ||||||||
Ir-instelling | 140 | 160 | 200 | ||||||
Im-instelling | 530 (vast) |
GVSCBC10A2
Nominale waarde van UPS | 20-60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermogensfactor |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
Type automaat | NSX250SDC (LV438218) + TM250G (LV430089) | N.v.t. | |||||||||||||
Ir-instelling | 175 | 175 | 175 | 200 | 200 | 225 | 225 | 225 | 250 | 250 | 250 | ||||
Im-instelling | 625 (vast) |
Nominale waarde van UPS | 200 kW | 250 kW | 300 kW | 350 kW | 400 kW | 450 kW | 500 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermogensfactor |
1 | ||||||
Type automaat | NSX250SDC (LV438218) + TM250G (LV430089) | ||||||
Aantal klassieke batterijbehuizingen | 2 x GVSCBC10A2 | 2 x GVSCBC10A2 | 3 x GVSCBC10A2 | 3 x GVSCBC10A2 | 4 x GVSCBC10A2 | 4 x GVSCBC10A2 | 4 x GVSCBC10A2 |
Ir-instelling | 225 | 250 | 225 | 250 | 225 | 250 | 250 |
Im-instelling | 625 (vast) |
GVSCBC10B2
Nominale waarde van UPS | 20-80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermogensfactor |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
Type automaat | NSX320S TM-DC (LV438276) | |||||||||||
Ir-instelling | 224 | 224 | 256 | 288 | 288 | 320 | 320 | |||||
Im-instelling | 800 (vast) |
Nominale waarde van UPS | 200 kW | 250 kW | 300 kW | 350 kW | 400 kW | 450 kW | 500 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermogensfactor |
1 | ||||||
Type automaat | NSX320S TM-DC (LV438276) | ||||||
Aantal klassieke batterijbehuizingen | 2 x GVSCBC10B2 | 2 x GVSCBC10B2 | 3 x GVSCBC10B2 | 3 x GVSCBC10B2 | 4 x GVSCBC10B2 | 4 x GVSCBC10B2 | 4 x GVSCBC10B2 |
Ir-instelling | 288 | 320 | 288 | 320 | 288 | 320 | 320 |
Im-instelling | 800 (vast) |
Aanbevolen kabeldoorsnedes
![]() |
---|
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Alle kabels moeten voldoen aan alle van toepassing zijnde nationale regelgeving en/of
regelgeving met betrekking tot elektriciteit. De maximaal toegestane kabeldoorsnede
is 95 mm2.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk
letsel.
|
Kabeldoorsnedes in deze handleiding zijn gebaseerd op tabel B.52.3 (52-C2) van IEC 60364-5-52 met de volgende gegevens:
-
90°C-geleiders
-
Een omgevingstemperatuur van 30 °C
-
Gebruik van koperen geleiders
-
Installatiemethode C
De maat van PE-kabels (beschermingsaarde) wordt bepaald in overeenstemming met tabel 54.3 van IEC 60364-4-54, artikel 543.
Als de omgevingstemperatuur hoger is dan 30 °C, moeten er grotere geleiders worden gekozen in overeenstemming met de correctiefactoren van de IEC.
GVSCBC7A
GVSCBC7B
Nominale waarde van UPS | 20-60 kW | 80 kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vermogensfactor |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
DC+/DC- (mm2) |
35 | 35 | N.v.t. | |||
DC PE (mm2) | 16 | 16 |
GVSCBC7C
Nominale waarde van UPS | 20-60 kW | 80 kW | 100 kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermogensfactor |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
DC+/DC- (mm2) |
50 | 70 | 70 | N.v.t. | |||||
DC PE (mm2) | 25 | 35 | 35 |
GVSCBC7D
Nominale waarde van UPS | 20-30 kW | 40-50 kW | 60 kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermogensfactor |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
DC+/DC- (mm2) |
16 | 35 | 35 | ||||||
DC PE (mm2) | 10 | 16 | 16 |
GVSCBC7E
Nominale waarde van UPS | 20-60 kW | 80 kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vermogensfactor |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
DC+/DC- (mm2) |
35 | 50 | ||||
DC PE (mm2) | 16 | 25 |
GVSCBC10A2
Nominale waarde van UPS | 20-80 kW | 100-120 kW | 150 kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermogensfactor |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
DC+/DC- (mm2) |
50 | 70 | 70 | N.v.t. | |||||
DC PE (mm2) | 25 | 35 | 35 |
Nominale waarde van UPS | 200 kW | 250 kW | 300 kW | 350 kW | 400 kW | 450 kW | 500 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermogensfactor |
1 | ||||||
Aantal klassieke batterijbehuizingen | 2 x GVSCBC10A2 | 2 x GVSCBC10A2 | 3 x GVSCBC10A2 | 3 x GVSCBC10A2 | 4 x GVSCBC10A2 | 4 x GVSCBC10A2 | 4 x GVSCBC10A2 |
DC+/DC- (mm2) |
70 | ||||||
DC PE (mm2) | 35 |
GVSCBC10B2
Nominale waarde van UPS | 20-60 kW | 80-100 kW | 120-150 kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermogensfactor |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
DC+/DC- (mm2) |
50 | 70 | 95 | ||||||
DC PE (mm2) | 25 | 35 | 50 |
Nominale waarde van UPS | 200 kW | 250 kW | 300 kW | 350 kW | 400 kW | 450 kW | 500 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermogensfactor |
1 | ||||||
Aantal klassieke batterijbehuizingen | 2 x GVSCBC10B2 | 2 x GVSCBC10B2 | 3 x GVSCBC10B2 | 3 x GVSCBC10B2 | 4 x GVSCBC10B2 | 4 x GVSCBC10B2 | 4 x GVSCBC10B2 |
DC+/DC- (mm2) |
70 | 95 | |||||
DC PE (mm2) | 35 | 50 |
Specificaties aanhaalmoment
Boutmaat | Aanhaalmoment |
---|---|
M4 | 1,7 Nm |
M5 | 2,2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
M12 | 50 Nm |
Omgeving
Tijdens gebruik | In opslag | |
---|---|---|
Temperatuur | 0 °C tot 40 °C | -15 °C tot 40 °C |
Relatieve vochtigheidsgraad | 0-95% niet-condenserend | 10-80% niet-condenserend |
Hoogteligging | 0-1000 m | |
Beschermingsklasse | IP20 | |
Kleur | RAL 9003, glansgraad 85% |