Especificaciones
AVISO |
---|
riesgo de daños en el equipo
Consulte el manual de instalación del SAI para obtener
especificaciones detalladas del sistema SAI.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
|
Especificaciones del armario de baterías clásicas
![]() |
---|
peligro de descarga eléctrica, explosión o
descarga de arco eléctrico
El armario de baterías clásicas debe utilizarse
únicamente con el SAI Galaxy VS, el SAI Galaxy VL o el SAI Easy
UPS 3-Phase Modular.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Referencia comercial | Tipo de batería | Número de bloques de baterías |
---|---|---|
GVSCBC7C | XP12V1800* o XP12-240 | 36 |
GVSCBC7D | XP12-150 | 40 |
GVSCBC7E | XP12-150 | 46 |
GVSCBC10A2 | XP12-240 | 48 |
GVSCBC10B2 | XP12-350 | 40 |
Configuración del disparo del interruptor
La configuración del disparo del interruptor debe realizarse durante la instalación. Configúrelo siguiendo los parámetros establecidos en la tabla que se incluye a continuación.
GVSCBC7C
Potencia nominal del SAI | 20-50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Factor de potencia |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
Tipo de disyuntor | C25S3D + C253MG250D | ND | ||||||||||
Configuración de Ir | 175 | 200 | 250 | 250 | ||||||||
Configuración de Im | 1250 |
GVSCBC7D
GVSCBC7E
Potencia nominal del SAI | 20-50 kW | 60 kW | 80 kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Factor de potencia |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
Tipo de disyuntor | C25S3D + C253MG200D | ||||||||
Configuración de Ir | 140 | 160 | 200 | ||||||
Configuración de Im | 1000 |
GVSCBC10A2
Potencia nominal del SAI | 20-60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Factor de potencia |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
Tipo de disyuntor | C25S3D + C253MG250D | ND | |||||||||||||
Configuración de Ir | 175 | 175 | 175 | 200 | 200 | 225 | 225 | 225 | 250 | 250 | 250 | ||||
Configuración de Im | 1250 |
Potencia nominal del SAI | 200 kW | 250 kW | 300 kW | 350 kW | 400 kW | 450 kW | 500 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Factor de potencia | 1 | ||||||
Tipo de disyuntor | C25S3D + C253MG250D | ||||||
Número de armarios de baterías clásicas | 2 x GVSCBC10A2 | 2 x GVSCBC10A2 | 3 x GVSCBC10A2 | 3 x GVSCBC10A2 | 4 x GVSCBC10A2 | 4 x GVSCBC10A2 | 4 x GVSCBC10A2 |
Configuración de Ir | 225 | 250 | 225 | 250 | 225 | 250 | 250 |
Configuración de Im | 1250 |
GVSCBC10B2
Potencia nominal del SAI | 20-80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Factor de potencia |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
Tipo de disyuntor | C40S3TM320D: | |||||||||||
Configuración de Ir | 224 | 224 | 256 | 288 | 288 | 320 | 320 | |||||
Configuración de Im | 1500 |
Potencia nominal del SAI | 200 kW | 250 kW | 300 kW | 350 kW | 400 kW | 450 kW | 500 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Factor de potencia | 1 | ||||||
Tipo de disyuntor | C40S3TM320D: | ||||||
Número de armarios de baterías clásicas | 2 x GVSCBC10B2 | 2 x GVSCBC10B2 | 3 x GVSCBC10B2 | 3 x GVSCBC10B2 | 4 x GVSCBC10B2 | 4 x GVSCBC10B2 | 4 x GVSCBC10B2 |
Configuración de Ir | 288 | 320 | 288 | 320 | 288 | 320 | 320 |
Configuración de Im | 1500 |
Dimensión de los cables recomendados
![]() |
---|
peligro de descarga eléctrica, explosión o
descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales
y/o eléctricos aplicables. La dimensión máxima de los
cables permitida es de 95 mm2.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Las dimensiones de los cables del manual se basan en la tabla B.52.3 (52-C2) de IEC 60364-5-52 con las siguientes indicaciones:
-
Conductores a 90 °C
-
Temperatura ambiente de 30 °C
-
Uso de conductores de cobre
-
Método de instalación C
Las dimensiones de los cables de protección a tierra (PE) son de acuerdo con la tabla 54.3 de IEC 60364-4-54, artículo 543.
Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C, se deben seleccionar conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma IEC.
GVSCBC7C
Potencia nominal del SAI | 20-60 kW | 80 kW | 100 kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Factor de potencia |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
DC+/DC- (mm2) | 50 | 70 | 70 | ND | |||||
PE de DC (mm2) | 25 | 35 | 35 |
GVSCBC7D
Potencia nominal del SAI | 20-30 kW | 40-50 kW | 60 kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Factor de potencia |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
DC+/DC- (mm2) | 16 | 35 | 35 | ||||||
PE de DC (mm2) | 10 | 16 | 16 |
GVSCBC7E
Potencia nominal del SAI | 20-60 kW | 80 kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Factor de potencia |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
DC+/DC- (mm2) | 35 | 50 | ||||
PE de DC (mm2) | 16 | 25 |
GVSCBC10A2
Potencia nominal del SAI | 20-80 kW | 100-120 kW | 150 kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Factor de potencia |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
DC+/DC- (mm2) | 50 | 70 | 70 | ND | |||||
PE de DC (mm2) | 25 | 35 | 35 |
Potencia nominal del SAI | 200 kW | 250 kW | 300 kW | 350 kW | 400 kW | 450 kW | 500 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Factor de potencia |
1 | ||||||
Número de armarios de baterías clásicas | 2 x GVSCBC10A2 | 2 x GVSCBC10A2 | 3 x GVSCBC10A2 | 3 x GVSCBC10A2 | 4 x GVSCBC10A2 | 4 x GVSCBC10A2 | 4 x GVSCBC10A2 |
DC+/DC- (mm2) | 70 | ||||||
PE de DC (mm2) | 35 |
GVSCBC10B2
Potencia nominal del SAI | 20-60 kW | 80-100 kW | 120-150 kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Factor de potencia |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
DC+/DC- (mm2) | 50 | 70 | 95 | ||||||
PE de DC (mm2) | 25 | 35 | 50 |
Potencia nominal del SAI | 200 kW | 250 kW | 300 kW | 350 kW | 400 kW | 450 kW | 500 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Factor de potencia |
1 | ||||||
Número de armarios de baterías clásicas | 2 x GVSCBC10B2 | 2 x GVSCBC10B2 | 3 x GVSCBC10B2 | 3 x GVSCBC10B2 | 4 x GVSCBC10B2 | 4 x GVSCBC10B2 | 4 x GVSCBC10B2 |
DC+/DC- (mm2) | 70 | 95 | |||||
PE de DC (mm2) | 35 | 50 |
Especificaciones del par de apriete
Tamaño del perno | Par de apriete |
---|---|
M4 | 1,7 Nm |
M5 | 2,2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
M12 | 50 Nm |
Espacio libre
Peso y dimensiones con embalaje del armario de baterías clásicas
Referencia comercial | Peso en kg | Altura en mm | Anchura en mm | Profundidad en mm |
---|---|---|---|---|
GVSCBC7C | 920 | 1980 | 815 | 970 |
GVSCBC7D | 589 | 1980 | 815 | 970 |
GVSCBC7E | 810 | 1980 | 815 | 970 |
GVSCBC10A2 | 1300 | 1980 | 1130 | 970 |
GVSCBC10B2 | 1532 | 1980 | 1130 | 970 |
Pesos y dimensiones del armario de baterías clásicas
Referencia comercial | Peso en kg | Altura en mm | Anchura en mm | Profundidad en mm |
---|---|---|---|---|
GVSCBC7C | 900 | 1900 | 710 | 845 |
GVSCBC7D | 569 | 1900 | 710 | 845 |
GVSCBC7E | 790 | 1900 | 710 | 845 |
GVSCBC10A2 | 1102 | 1900 | 1010 | 845 |
GVSCBC10B2 | 1368 | 1900 | 1010 | 845 |
Especificaciones ambientales
Funcionamiento | Almacenamiento | |
---|---|---|
Temperatura | 0 °C a 40 °C | -15 °C a 40 °C |
Humedad relativa | 0-95 % sin condensación | 10-80 % sin condensación |
Altitud | 0-1000 m | |
Grado de protección | IP20 | |
Color | RAL 9003, grado de brillo 85 % |
Conformidad
Seguridad | IEC 62040-1: 2017, edición 2.0, sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) - Parte 1: Requisitos de seguridad |
Rendimiento | IEC 62040-3: 2011-03, 2.ª edición, sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) - Parte 3: Método para especificar las prestaciones y los requisitos de ensayo |
Condiciones ambientales | IEC 62040-4: 2013-04, 1.ª edición, sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) - Parte 4: Aspectos medioambientales: requisitos y elaboración de informes |
Marcaje | CE |
Sistema de conexión a tierra | TN-C, TN-S, TT |
Categoría de sobretensión | OVCIII |
Clase de protección | I |
Grado de contaminación | 2 |