Tekniset tiedot
HUOMAUTUS |
---|
laitevaurion vaara
Katso UPS-järjestelmän tarkat tiedot UPS-asennusoppaasta.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion.
|
Perusakkukaapin tekniset tiedot
![]() |
---|
sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Perusakkukaappia saa käyttää ainoastaan Galaxy VS UPS tai Galaxy VL UPS kanssa.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
|
Laukaisuasetukset
Laukaisuasetukset pitää tarkistaa asennuksen aikana. Määritä laukaisuasetukset alla olevan taulukon mukaan.
GVSCBC7A
GVSCBC7B
UPSin nimellisteho | 20–50 kW | 60 kW | 80 kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tehokerroin |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
Katkaisijan tyyppi | NSX250SDC (LV438218) + TM200G (LV430088) | – | |||||||
Ir-asetus | 140 | 160 | 160 | ||||||
Im-asetus | 530 (kiinteä) |
GVSCBC7C
UPSin nimellisteho | 20–50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tehokerroin |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
Katkaisijan tyyppi | NSX250SDC (LV438218) + TM250G (LV430089) | – | ||||||||||
Ir-asetus | 175 | 200 | 250 | 250 | ||||||||
Im-asetus | 625 (kiinteä) |
GVSCBC7D
GVSCBC7E
UPSin nimellisteho | 20–50 kW | 60 kW | 80 kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tehokerroin |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
Katkaisijan tyyppi | NSX250SDC (LV438218) + TM200G (LV430088) | ||||||||
Ir-asetus | 140 | 160 | 200 | ||||||
Im-asetus | 530 (kiinteä) |
GVSCBC10A2
UPSin nimellisteho | 20–60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tehokerroin |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
Katkaisijan tyyppi | NSX250SDC (LV438218) + TM250G (LV430089) | – | |||||||||||||
Ir-asetus | 175 | 175 | 175 | 200 | 200 | 225 | 225 | 225 | 250 | 250 | 250 | ||||
Im-asetus | 625 (kiinteä) |
UPSin nimellisteho | 200 kW | 250 kW | 300 kW | 350 kW | 400 kW | 450 kW | 500 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tehokerroin |
1 | ||||||
Katkaisijan tyyppi | NSX250SDC (LV438218) + TM250G (LV430089) | ||||||
Perusakkukaappien lukumäärä | 2 × GVSCBC10A2 | 2 × GVSCBC10A2 | 3 × GVSCBC10A2 | 3 × GVSCBC10A2 | 4 × GVSCBC10A2 | 4 × GVSCBC10A2 | 4 × GVSCBC10A2 |
Ir-asetus | 225 | 250 | 225 | 250 | 225 | 250 | 250 |
Im-asetus | 625 (kiinteä) |
GVSCBC10B2
UPSin nimellisteho | 20–80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tehokerroin |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
Katkaisijan tyyppi | NSX320S TM-DC (LV438276) | |||||||||||
Ir-asetus | 224 | 224 | 256 | 288 | 288 | 320 | 320 | |||||
Im-asetus | 800 (kiinteä) |
UPSin nimellisteho | 200 kW | 250 kW | 300 kW | 350 kW | 400 kW | 450 kW | 500 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tehokerroin |
1 | ||||||
Katkaisijan tyyppi | NSX320S TM-DC (LV438276) | ||||||
Perusakkukaappien lukumäärä | 2 × GVSCBC10B2 | 2 × GVSCBC10B2 | 3 × GVSCBC10B2 | 3 × GVSCBC10B2 | 4 × GVSCBC10B2 | 4 × GVSCBC10B2 | 4 × GVSCBC10B2 |
Ir-asetus | 288 | 320 | 288 | 320 | 288 | 320 | 320 |
Im-asetus | 800 (kiinteä) |
Suositellut kaapelikoot
![]() |
---|
sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Kaikkien kytkentöjen ja kaapeleiden on oltava kansallisten ja/tai sähkölaitteita koskevien
säädösten mukaisia. Suurin sallittu kaapelikoko on 95 mm2.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
|
Tässä oppaassa mainitut kaapelikoot perustuvat standardin IEC 60364-5-52 taulukkoon B.52.3 (52-C2) seuraavin ehdoin:
-
90 °C:n johtimet
-
ympäristön lämpötila 30 °C
-
kuparijohdinten käyttäminen
-
Asennustapa C
Suojamaadoituskaapelien (PE) koko perustuu standardin IEC 60364-4-54 artiklan 543 taulukkoon 54.3.
Jos huoneen lämpötila on yli 30 °C, on valittava suuremmat johtimet IEC:n korjauskerrointen mukaisesti.
GVSCBC7A
GVSCBC7B
UPSin nimellisteho | 20–60 kW | 80 kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tehokerroin |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
DC+/DC– (mm2) |
35 | 35 | – | |||
Tasavirta-PE (mm2) | 16 | 16 |
GVSCBC7C
UPSin nimellisteho | 20–60 kW | 80 kW | 100 kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tehokerroin |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
DC+/DC– (mm2) |
50 | 70 | 70 | – | |||||
Tasavirta-PE (mm2) | 25 | 35 | 35 |
GVSCBC7D
UPSin nimellisteho | 20–30 kW | 40–50 kW | 60 kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tehokerroin |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
DC+/DC– (mm2) |
16 | 35 | 35 | ||||||
Tasavirta-PE (mm2) | 10 | 16 | 16 |
GVSCBC7E
UPSin nimellisteho | 20–60 kW | 80 kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tehokerroin |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
DC+/DC– (mm2) |
35 | 50 | ||||
Tasavirta-PE (mm2) | 16 | 25 |
GVSCBC10A2
UPSin nimellisteho | 20–80 kW | 100–120 kW | 150 kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tehokerroin |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
DC+/DC– (mm2) |
50 | 70 | 70 | – | |||||
Tasavirta-PE (mm2) | 25 | 35 | 35 |
UPSin nimellisteho | 200 kW | 250 kW | 300 kW | 350 kW | 400 kW | 450 kW | 500 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tehokerroin |
1 | ||||||
Perusakkukaappien lukumäärä | 2 × GVSCBC10A2 | 2 × GVSCBC10A2 | 3 × GVSCBC10A2 | 3 × GVSCBC10A2 | 4 × GVSCBC10A2 | 4 × GVSCBC10A2 | 4 × GVSCBC10A2 |
DC+/DC– (mm2) |
70 | ||||||
Tasavirta-PE (mm2) | 35 |
GVSCBC10B2
UPSin nimellisteho | 20–60 kW | 80–100 kW | 120–150 kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tehokerroin |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
DC+/DC– (mm2) |
50 | 70 | 95 | ||||||
Tasavirta-PE (mm2) | 25 | 35 | 50 |
UPSin nimellisteho | 200 kW | 250 kW | 300 kW | 350 kW | 400 kW | 450 kW | 500 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tehokerroin |
1 | ||||||
Perusakkukaappien lukumäärä | 2 × GVSCBC10B2 | 2 × GVSCBC10B2 | 3 × GVSCBC10B2 | 3 × GVSCBC10B2 | 4 × GVSCBC10B2 | 4 × GVSCBC10B2 | 4 × GVSCBC10B2 |
DC+/DC– (mm2) |
70 | 95 | |||||
Tasavirta-PE (mm2) | 35 | 50 |
Vääntömomentin tekniset tiedot
Pultin koko | Vääntömomentti |
---|---|
M4 | 1,7 Nm |
M5 | 2,2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
M12 | 50 Nm |
Käyttöympäristö
Käyttö | Säilytys | |
---|---|---|
Lämpötila | 0–40 °C | –15–40 °C |
Suhteellinen kosteus | 0–95 % ei tiivisty nesteeksi | 10–80 % ei tiivisty nesteeksi |
Käyttökorkeus | 0–1 000 metriä | |
Suojaluokitus | IP20 | |
Väri | RAL 9003, kiiltotaso 85 % |