Spesifikasi
PEMBERITAHUAN |
---|
bahaya kerusakan alat
Lihat panduan instalasi UPS untuk spesifikasi sistem UPS
secara terperinci.
Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan kerusakan alat.
|
Spesifikasi Lemari Baterai Klasik
![]() |
---|
bahaya sengatan listrik, ledakan, atau busur api
Lemari baterai klasik hanya boleh digunakan dengan UPS
Galaxy VS.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera serius.
|
Referensi komersial | Jenis baterai | Jumlah blok rangkaian baterai |
---|---|---|
GVSCBC7A | SWL750 | 48 |
GVSCBC7B | SWL1100 | 44 |
GVSCBC7C | XP12V1800 | 36 |
GVSCBC10A2 | XP12V1800 | 48 |
GVSCBC10B2 | XP12V3000 | 40 |
Pengaturan Pemutus
Pengaturan pemutus harus dikendalikan selama pemasangan. Tetapkan pengaturan pemutus sesuai dengan tabel yang relevan di bawah ini.
GVSCBC7A
GVSCBC7B
Taraf Ukur UPS | 20-50 kW | 60 kW | 80 kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faktor daya |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
Jenis pemutus | NSX250SDC (LV438218) + TM200G (LV430088) | T/A | |||||||
Pengaturan inframerah | 140 | 160 | 160 | ||||||
Pengaturan Im | 530 (tetap) |
GVSCBC7C
Taraf Ukur UPS | 20-50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faktor daya |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
Jenis pemutus | NSX250SDC (LV438218) + TM250G (LV430089) | T/A | ||||||||||
Pengaturan inframerah | 175 | 200 | 250 | 250 | ||||||||
Pengaturan Im | 625 (tetap) |
GVSCBC10A2
Taraf Ukur UPS | 20-60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faktor daya |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
Jenis pemutus | NSX250SDC (LV438218) + TM250G (LV430089) | T/A | |||||||||||||
Pengaturan inframerah | 175 | 175 | 175 | 200 | 200 | 225 | 225 | 225 | 250 | 250 | 250 | ||||
Pengaturan Im | 625 (tetap) |
GVSCBC10B2
Taraf Ukur UPS | 20-80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faktor daya |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
Jenis pemutus | NSX320S TM-DC (LV438276) | |||||||||||
Pengaturan inframerah | 224 | 224 | 256 | 288 | 288 | 320 | 320 | |||||
Pengaturan Im | 800 (tetap) |
Ukuran Kabel yang Disarankan
![]() |
---|
bahaya sengatan listrik, ledakan, atau busur api
Seluruh pengabelan harus sesuai dengan semua ketentuan
kelistrikan nasional dan/atau setempat yang berlaku. Ukuran kabel
maksimal yang diizinkan adalah 95 mm2.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera serius.
|
Ukuran kabel dalam panduan ini didasarkan pada tabel B.52.3 (52–C2) dari IEC 60364–5–52 dengan ketetapan berikut:
-
Konduktor 90 °C
-
Suhu sekitar 30 °C
-
Penggunaan konduktor tembaga
-
Metode instalasi C
Kabel Pembumi Pelindung (PE) digunakan sesuai dengan ukuran yang tertera pada tabel 54.3 dari IEC 60364-4-54, Pasal 543.
Jika suhu sekitar lebih tinggi dari 30 °C, konduktor dengan nilai yang lebih besar harus dipilih sesuai dengan faktor koreksi IEC.
GVSCBC7A
GVSCBC7B
Taraf Ukur UPS | 20-60 kW | 80 kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Faktor daya |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
DC+/DC- (mm2) |
35 | 35 | T/A | |||
DC PE (mm2) | 16 | 16 |
GVSCBC7C
Taraf Ukur UPS | 20-60 kW | 80 kW | 100 kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faktor daya |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
DC+/DC- (mm2) |
50 | 70 | 70 | T/A | |||||
DC PE (mm2) | 25 | 35 | 35 |
GVSCBC10A2
Taraf Ukur UPS | 20-80 kW | 100-120 kW | 150 kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faktor daya |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
DC+/DC- (mm2) |
50 | 70 | 70 | T/A | |||||
DC PE (mm2) | 25 | 35 | 35 |
GVSCBC10B2
Taraf Ukur UPS | 20-60 kW | 80-100 kW | 120-150 kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faktor daya |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
DC+/DC- (mm2) |
50 | 70 | 95 | ||||||
DC PE (mm2) | 25 | 35 | 50 |
Spesifikasi Torsi
Ukuran baut | Torsi |
---|---|
M4 | 1,7 Nm |
M5 | 2,2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
Lingkungan
Pengoperasian | Penyimpanan | |
---|---|---|
Suhu | 0 °C hingga 40 °C | -15 °C hingga 40 °C |
Kelembapan relatif | 0-95% tanpa pengembunan | 10-80% tanpa pengembunan |
Kenaikan | 0-1000 m | |
Kelas perlindungan | IP20 | |
Warna | RAL 9003, tingkat kilap 85% |