Specifiche
AVVISO |
---|
pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
Per dati tecnici dettagliati del sistema UPS, consultare
il manuale di installazione dell'UPS.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
|
Specifiche dell'armadio delle batterie classiche
![]() |
---|
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
L'armadio delle batterie classiche deve essere utilizzato
solo con Galaxy VS UPS, Galaxy VL UPS o Easy UPS 3-Phase Modular.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
Riferimento commerc. | Tipo di batteria | Num. blocchi batt. |
---|---|---|
GVSCBC7C | XP12V1800* o XP12-240 | 36 |
GVSCBC7D | XP12-150 | 40 |
GVSCBC7E | XP12-150 | 46 |
GVSCBC10A2 | XP12-240 | 48 |
GVSCBC10B2 | XP12-350 | 40 |
Impostazioni di sgancio
Le impostazioni di sgancio devono essere controllate durante l'installazione. Configurare le impostazioni di sgancio in base alla tabella riportata di seguito.
GVSCBC7C
Valori nominali dell'UPS | 20-50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fattore di potenza |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
Tipo di sezionatore | C25S3D + C253MG250D | ND | ||||||||||
Impostazione Ir | 175 | 200 | 250 | 250 | ||||||||
Impostazione Im | 1250 |
GVSCBC7D
GVSCBC7E
Valori nominali dell'UPS | 20-50 kW | 60 kW | 80 kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fattore di potenza |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
Tipo di sezionatore | C25S3D + C253MG200D | ||||||||
Impostazione Ir | 140 | 160 | 200 | ||||||
Impostazione Im | 1000 |
GVSCBC10A2
Valori nominali dell'UPS | 20-60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fattore di potenza |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
Tipo di sezionatore | C25S3D + C253MG250D | ND | |||||||||||||
Impostazione Ir | 175 | 175 | 175 | 200 | 200 | 225 | 225 | 225 | 250 | 250 | 250 | ||||
Impostazione Im | 1250 |
Valori nominali dell'UPS | 200 kW | 250 kW | 300 kW | 350 kW | 400 kW | 450 kW | 500 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fattore di potenza | 1 | ||||||
Tipo di sezionatore | C25S3D + C253MG250D | ||||||
Numero di armadi delle batterie classiche | 2 x GVSCBC10A2 | 2 x GVSCBC10A2 | 3 x GVSCBC10A2 | 3 x GVSCBC10A2 | 4 x GVSCBC10A2 | 4 x GVSCBC10A2 | 4 x GVSCBC10A2 |
Impostazione Ir | 225 | 250 | 225 | 250 | 225 | 250 | 250 |
Impostazione Im | 1250 |
GVSCBC10B2
Valori nominali dell'UPS | 20-80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fattore di potenza |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
Tipo di sezionatore | C40S3TM320D | |||||||||||
Impostazione Ir | 224 | 224 | 256 | 288 | 288 | 320 | 320 | |||||
Impostazione Im | 1500 |
Valori nominali dell'UPS | 200 kW | 250 kW | 300 kW | 350 kW | 400 kW | 450 kW | 500 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fattore di potenza | 1 | ||||||
Tipo di sezionatore | C40S3TM320D | ||||||
Numero di armadi delle batterie classiche | 2 x GVSCBC10B2 | 2 x GVSCBC10B2 | 3 x GVSCBC10B2 | 3 x GVSCBC10B2 | 4 x GVSCBC10B2 | 4 x GVSCBC10B2 | 4 x GVSCBC10B2 |
Impostazione Ir | 288 | 320 | 288 | 320 | 288 | 320 | 320 |
Impostazione Im | 1500 |
Dimensioni dei cavi consigliate
![]() |
---|
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Tutto il cablaggio deve essere conforme alle normative
nazionali e/o applicabili in materia elettrica. La dimensione massima
consentita dei cavi è 95 mm2.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
Le dimensioni dei cavi riportate nel presente manuale si basano sulla tabella B.52.3 (52-C2) della norma IEC 60364-5-52 con le seguenti affermazioni:
-
Conduttori da 90 °C
-
Temperatura ambiente di 30 °C
-
Utilizzo di conduttori in rame
-
Metodo di installazione C
I cavi PE hanno le dimensioni riportate nella tabella 54.3 della norma IEC 60364-4-54, Articolo 543.
Se la temperatura ambiente è superiore ai 30 °C, è necessario utilizzare conduttori più grandi in conformità ai fattori di correzione delle normative IEC.
GVSCBC7C
Valori nominali dell'UPS | 20-60 kW | 80 kW | 100 kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fattore di potenza |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
CC+/CC- (mm2) | 50 | 70 | 70 | ND | |||||
CC PE (mm2) | 25 | 35 | 35 |
GVSCBC7D
Valori nominali dell'UPS | 20-30 kW | 40-50 kW | 60 kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fattore di potenza |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
CC+/CC- (mm2) | 16 | 35 | 35 | ||||||
CC PE (mm2) | 10 | 16 | 16 |
GVSCBC7E
Valori nominali dell'UPS | 20-60 kW | 80 kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fattore di potenza |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
CC+/CC- (mm2) | 35 | 50 | ||||
CC PE (mm2) | 16 | 25 |
GVSCBC10A2
Valori nominali dell'UPS | 20-80 kW | 100-120 kW | 150 kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fattore di potenza |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
CC+/CC- (mm2) | 50 | 70 | 70 | ND | |||||
CC PE (mm2) | 25 | 35 | 35 |
Valori nominali dell'UPS | 200 kW | 250 kW | 300 kW | 350 kW | 400 kW | 450 kW | 500 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fattore di potenza |
1 | ||||||
Numero di armadi delle batterie classiche | 2 x GVSCBC10A2 | 2 x GVSCBC10A2 | 3 x GVSCBC10A2 | 3 x GVSCBC10A2 | 4 x GVSCBC10A2 | 4 x GVSCBC10A2 | 4 x GVSCBC10A2 |
CC+/CC- (mm2) | 70 | ||||||
CC PE (mm2) | 35 |
GVSCBC10B2
Valori nominali dell'UPS | 20-60 kW | 80-100 kW | 120-150 kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fattore di potenza |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
CC+/CC- (mm2) | 50 | 70 | 95 | ||||||
CC PE (mm2) | 25 | 35 | 50 |
Valori nominali dell'UPS | 200 kW | 250 kW | 300 kW | 350 kW | 400 kW | 450 kW | 500 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fattore di potenza |
1 | ||||||
Numero di armadi delle batterie classiche | 2 x GVSCBC10B2 | 2 x GVSCBC10B2 | 3 x GVSCBC10B2 | 3 x GVSCBC10B2 | 4 x GVSCBC10B2 | 4 x GVSCBC10B2 | 4 x GVSCBC10B2 |
CC+/CC- (mm2) | 70 | 95 | |||||
CC PE (mm2) | 35 | 50 |
Coppie di serraggio
Dimensioni dei bulloni | Serraggio |
---|---|
M4 | 1,7 Nm |
M5 | 2,2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
M12 | 50 Nm |
Ambiente
Di esercizio | Immagazzinamento | |
---|---|---|
Temperatura | Da 0 °C a 40 °C | Da -15 °C a 40 °C |
Umidità relativa | 0-95% senza condensa | 10-80% senza condensa |
Altitudine | 0-1000 m | |
Classe di protezione | IP20 | |
Colore | RAL 9003, livello di lucentezza: 85% |
Spazio di manovra
Pesi e dimensioni dell'armadio delle batterie classiche
Riferimento commerc. | Peso (kg) | Altezza mm | Larghezza (mm) | Profondità (mm) |
---|---|---|---|---|
GVSCBC7C | 900 | 1900 | 710 | 845 |
GVSCBC7D | 569 | 1900 | 710 | 845 |
GVSCBC7E | 790 | 1900 | 710 | 845 |
GVSCBC10A2 | 1102 | 1900 | 1010 | 845 |
GVSCBC10B2 | 1368 | 1900 | 1010 | 845 |