Spesifikasjoner
LES DETTE |
---|
fare for skade på utstyret
Se UPS-systemets installasjonsveiledning hvis du vil se detaljerte spesifikasjoner
for UPS-systemet.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.
|
Spesifikasjoner for klassisk batterikabinett
![]() |
---|
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Det klassiske batterikabinettet må bare brukes sammen med Galaxy VS UPS eller Galaxy
VL UPS.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
|
Utløserinnstillinger
Utløserinnstillinger må kontrolleres under installasjonen. Angi utløserinnstillingene i henhold til den aktuelle tabellen nedenfor.
GVSCBC7A
GVSCBC7B
UPS-klassifisering | 20–50 kW | 60 kW | 80 kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Effektfaktor |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
Brytertype | NSX250SDC (LV438218) + TM200G (LV430088) | NA | |||||||
Ir-innstilling | 140 | 160 | 160 | ||||||
Im-innstilling | 530 (fast) |
GVSCBC7C
UPS-klassifisering | 20–50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Effektfaktor |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
Brytertype | NSX250SDC (LV438218) + TM250G (LV430089) | NA | ||||||||||
Ir-innstilling | 175 | 200 | 250 | 250 | ||||||||
Im-innstilling | 625 (fast) |
GVSCBC7D
GVSCBC7E
UPS-klassifisering | 20–50 kW | 60 kW | 80 kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Effektfaktor |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
Brytertype | NSX250SDC (LV438218) + TM200G (LV430088) | ||||||||
Ir-innstilling | 140 | 160 | 200 | ||||||
Im-innstilling | 530 (fast) |
GVSCBC10A2
UPS-klassifisering | 20–60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Effektfaktor |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
Brytertype | NSX250SDC (LV438218) + TM250G (LV430089) | NA | |||||||||||||
Ir-innstilling | 175 | 175 | 175 | 200 | 200 | 225 | 225 | 225 | 250 | 250 | 250 | ||||
Im-innstilling | 625 (fast) |
UPS-klassifisering | 200 kW | 250 kW | 300 kW | 350 kW | 400 kW | 450 kW | 500 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Effektfaktor |
1 | ||||||
Brytertype | NSX250SDC (LV438218) + TM250G (LV430089) | ||||||
Antall klassiske batterikabinetter | 2 x GVSCBC10A2 | 2 x GVSCBC10A2 | 3 x GVSCBC10A2 | 3 x GVSCBC10A2 | 4 x GVSCBC10A2 | 4 x GVSCBC10A2 | 4 x GVSCBC10A2 |
Ir-innstilling | 225 | 250 | 225 | 250 | 225 | 250 | 250 |
Im-innstilling | 625 (fast) |
GVSCBC10B2
UPS-klassifisering | 20–80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Effektfaktor |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
Brytertype | NSX320S TM-DC (LV438276) | |||||||||||
Ir-innstilling | 224 | 224 | 256 | 288 | 288 | 320 | 320 | |||||
Im-innstilling | 800 (fast) |
UPS-klassifisering | 200 kW | 250 kW | 300 kW | 350 kW | 400 kW | 450 kW | 500 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Effektfaktor |
1 | ||||||
Brytertype | NSX320S TM-DC (LV438276) | ||||||
Antall klassiske batterikabinetter | 2 x GVSCBC10B2 | 2 x GVSCBC10B2 | 3 x GVSCBC10B2 | 3 x GVSCBC10B2 | 4 x GVSCBC10B2 | 4 x GVSCBC10B2 | 4 x GVSCBC10B2 |
Ir-innstilling | 288 | 320 | 288 | 320 | 288 | 320 | 320 |
Im-innstilling | 800 (fast) |
Anbefalte kabelstørrelser
![]() |
---|
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
All kabling må utføres i overenstemmelse med gjeldende nasjonale og/eller elektriske
forskrifter. Maksimal kabelstørrelse er 95 mm2.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
|
Kabelstørrelsene i denne veiledningen er basert på tabell B.52.3 (52-C2) i IEC 60364-5-52 med følgende påstander:
-
90 °C-ledere
-
En omgivelsestemperatur på 30 °C
-
Bruk av kopperledere
-
Installasjonsmetode C
PE-kabler (beskyttende jordet) er dimensjonert i henhold til tabell 54.3 i IEC 60364-4-54, artikkel 543.
Hvis omgivelsestemperaturen er høyere enn 30 °C, velges større ledere i henhold til korrigerende faktorer i IEC.
GVSCBC7A
GVSCBC7B
UPS-klassifisering | 20–60 kW | 80 kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Effektfaktor |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
DC+/DC– (mm2) |
35 | 35 | NA | |||
DC PE (mm2) | 16 | 16 |
GVSCBC7C
UPS-klassifisering | 20–60 kW | 80 kW | 100 kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Effektfaktor |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
DC+/DC– (mm2) |
50 | 70 | 70 | NA | |||||
DC PE (mm2) | 25 | 35 | 35 |
GVSCBC7D
UPS-klassifisering | 20–30 kW | 40–50 kW | 60 kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Effektfaktor |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
DC+/DC– (mm2) |
16 | 35 | 35 | ||||||
DC PE (mm2) | 10 | 16 | 16 |
GVSCBC7E
UPS-klassifisering | 20–60 kW | 80 kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Effektfaktor |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
DC+/DC– (mm2) |
35 | 50 | ||||
DC PE (mm2) | 16 | 25 |
GVSCBC10A2
UPS-klassifisering | 20–80 kW | 100–120 kW | 150 kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Effektfaktor |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
DC+/DC– (mm2) |
50 | 70 | 70 | NA | |||||
DC PE (mm2) | 25 | 35 | 35 |
UPS-klassifisering | 200 kW | 250 kW | 300 kW | 350 kW | 400 kW | 450 kW | 500 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Effektfaktor |
1 | ||||||
Antall klassiske batterikabinetter | 2 x GVSCBC10A2 | 2 x GVSCBC10A2 | 3 x GVSCBC10A2 | 3 x GVSCBC10A2 | 4 x GVSCBC10A2 | 4 x GVSCBC10A2 | 4 x GVSCBC10A2 |
DC+/DC– (mm2) |
70 | ||||||
DC PE (mm2) | 35 |
GVSCBC10B2
UPS-klassifisering | 20–60 kW | 80–100 kW | 120–150 kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Effektfaktor |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
DC+/DC– (mm2) |
50 | 70 | 95 | ||||||
DC PE (mm2) | 25 | 35 | 50 |
UPS-klassifisering | 200 kW | 250 kW | 300 kW | 350 kW | 400 kW | 450 kW | 500 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Effektfaktor |
1 | ||||||
Antall klassiske batterikabinetter | 2 x GVSCBC10B2 | 2 x GVSCBC10B2 | 3 x GVSCBC10B2 | 3 x GVSCBC10B2 | 4 x GVSCBC10B2 | 4 x GVSCBC10B2 | 4 x GVSCBC10B2 |
DC+/DC– (mm2) |
70 | 95 | |||||
DC PE (mm2) | 35 | 50 |
Spesifikasjoner for dreiemoment
Boltstørrelse | Dreiemoment |
---|---|
M4 | 1,7 Nm |
M5 | 2,2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
M12 | 50 Nm |
Miljø
Drift | Oppbevaring | |
---|---|---|
Temperatur | 0 °C til 40 °C | 15 °C til 40 °C |
Relativ fuktighet | 0–95 % ikke-kondenserende | 10–80 % ikke-kondenserende |
Høyde | 0–1000 m | |
Beskyttelsesklasse | IP20 | |
Farge | RAL 9003, glansnivå 85 % |