Specifikationer
| OBS! |
|---|
|
Risk för skador på utrustningen
Se UPS installationshandbok för detaljerade uppgifter
om UPS-systemet.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.
|
Klassiskt batteriskåp – specifikationer
FARA |
|---|
|
fara för elektriska stötar, explosion eller
ljusbåge
Det klassiska batteriskåpet får endast användas
med Galaxy VS UPS eller Galaxy VL UPS och Easy UPS 3-Phase Modular.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
|
| Kommersiell referens | Batterityp | Antal batteriblock |
|---|---|---|
| GVSCBC7C | XP12V1800* eller XP12-240 | 36 |
| GVSCBC7D | XP12-150 | 40 |
| GVSCBC7E | XP12-150 | 46 |
| GVSCBC10A2 | XP12-240 | 48 |
| GVSCBC10B2 | XP12-350 | 40 |
Utlösningsinställningar
Utlösningsinställningarna måste kontrolleras under installationen. Ställ in utlösningsinställningarna enligt relevant tabell nedan.
GVSCBC7C
| UPS-storlek | 20–50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effektfaktor |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
| Brytartyp | C25S3D + C253MG250D | Ej tillämpligt | ||||||||||
| Ir-inställning | 175 | 200 | 250 | 250 | ||||||||
| Im-inställning | 1 250 | |||||||||||
GVSCBC7D
GVSCBC7E
| UPS-storlek | 20–50 kW | 60 kW | 80 kW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effektfaktor |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
| Brytartyp | C25S3D + C253MG200D | ||||||||
| Ir-inställning | 140 | 160 | 200 | ||||||
| Im-inställning | 1 000 | ||||||||
GVSCBC10A2
| UPS-storlek | 20–60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effektfaktor |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
| Brytartyp | C25S3D + C253MG250D | Ej tillämpligt | |||||||||||||
| Ir-inställning | 175 | 175 | 175 | 200 | 200 | 225 | 225 | 225 | 250 | 250 | 250 | ||||
| Im-inställning | 1 250 | ||||||||||||||
| UPS-storlek | 200 kW | 250 kW | 300 kW | 350 kW | 400 kW | 450 kW | 500 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effektfaktor | 1 | ||||||
| Brytartyp | C25S3D + C253MG250D | ||||||
| Antal klassiska batteriskåp | 2 x GVSCBC10A2 | 2 x GVSCBC10A2 | 3 x GVSCBC10A2 | 3 x GVSCBC10A2 | 4 x GVSCBC10A2 | 4 x GVSCBC10A2 | 4 x GVSCBC10A2 |
| Ir-inställning | 225 | 250 | 225 | 250 | 225 | 250 | 250 |
| Im-inställning | 1 250 | ||||||
GVSCBC10B2
| UPS-storlek | 20–80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effektfaktor |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
| Brytartyp | C40S3TM320D | |||||||||||
| Ir-inställning | 224 | 224 | 256 | 288 | 288 | 320 | 320 | |||||
| Im-inställning | 1 500 | |||||||||||
| UPS-storlek | 200 kW | 250 kW | 300 kW | 350 kW | 400 kW | 450 kW | 500 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effektfaktor | 1 | ||||||
| Brytartyp | C40S3TM320D | ||||||
| Antal klassiska batteriskåp | 2 x GVSCBC10B2 | 2 x GVSCBC10B2 | 3 x GVSCBC10B2 | 3 x GVSCBC10B2 | 4 x GVSCBC10B2 | 4 x GVSCBC10B2 | 4 x GVSCBC10B2 |
| Ir-inställning | 288 | 320 | 288 | 320 | 288 | 320 | 320 |
| Im-inställning | 1 500 | ||||||
Rekommenderade kabeldimensioner
FARA |
|---|
|
fara för elektriska stötar, explosion eller
ljusbåge
Alla kablar måste följa alla gällande nationella
och/eller elektriska regler. Den maximala tillåtna kabelstorleken
är 95 mm2.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
|
Kabelstorlekarna i denna manual är baserade på tabell B.52.3 (52–C2) i IEC 60364–5–52 med följande förutsättningar:
-
90 °C ledare
-
En omgivningstemperatur på 30 °C
-
Användning av kopparledare
-
Monteringsmetod C
Skyddande jordkablar (PE-kablar) är dimensionerade enligt tabell 54.3 i IEC 60364-4-54, artikel 543.
Om omgivningstemperaturen är högre än 30 °C, ska större ledare väljas i enlighet med IEC:s korrigeringsfaktorer.
GVSCBC7C
| UPS-storlek | 20–60 kW | 80 kW | 100 kW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Effektfaktor |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
| DC+/DC- (mm2) | 50 | 70 | 70 | Ej tillämpligt | |||||
| DC PE (mm2) | 25 | 35 | 35 | ||||||
GVSCBC7D
| UPS-storlek | 20–30 kW | 40–50 kW | 60 kW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Effektfaktor |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
| DC+/DC- (mm2) | 16 | 35 | 35 | ||||||
| DC PE (mm2) | 10 | 16 | 16 | ||||||
GVSCBC7E
| UPS-storlek | 20–60 kW | 80 kW | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Effektfaktor |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
| DC+/DC- (mm2) | 35 | 50 | ||||
| DC PE (mm2) | 16 | 25 | ||||
GVSCBC10A2
| UPS-storlek | 20–80 kW | 100–120 kW | 150 kW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Effektfaktor |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
| DC+/DC- (mm2) | 50 | 70 | 70 | Ej tillämpligt | |||||
| DC PE (mm2) | 25 | 35 | 35 | ||||||
| UPS-storlek | 200 kW | 250 kW | 300 kW | 350 kW | 400 kW | 450 kW | 500 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Effektfaktor |
1 | ||||||
| Antal klassiska batteriskåp | 2 x GVSCBC10A2 | 2 x GVSCBC10A2 | 3 x GVSCBC10A2 | 3 x GVSCBC10A2 | 4 x GVSCBC10A2 | 4 x GVSCBC10A2 | 4 x GVSCBC10A2 |
| DC+/DC- (mm2) | 70 | ||||||
| DC PE (mm2) | 35 | ||||||
GVSCBC10B2
| UPS-storlek | 20–60 kW | 80–100 kW | 120–150 kW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Effektfaktor |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
| DC+/DC- (mm2) | 50 | 70 | 95 | ||||||
| DC PE (mm2) | 25 | 35 | 50 | ||||||
| UPS-storlek | 200 kW | 250 kW | 300 kW | 350 kW | 400 kW | 450 kW | 500 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Effektfaktor |
1 | ||||||
| Antal klassiska batteriskåp | 2 x GVSCBC10B2 | 2 x GVSCBC10B2 | 3 x GVSCBC10B2 | 3 x GVSCBC10B2 | 4 x GVSCBC10B2 | 4 x GVSCBC10B2 | 4 x GVSCBC10B2 |
| DC+/DC- (mm2) | 70 | 95 | |||||
| DC PE (mm2) | 35 | 50 | |||||
Momentspecifikationer
| Bultstorlek | Vridmoment |
|---|---|
| M4 | 1,7 Nm |
| M5 | 2,2 Nm |
| M6 | 5 Nm |
| M8 | 17,5 Nm |
| M10 | 30 Nm |
| M12 | 50 Nm |
Utrymme
Klassiskt batteriskåp – leveransvikt och -dimensioner
| Kommersiell referens | Vikt i kg | Höjd mm | Bredd i mm | Djup i mm |
|---|---|---|---|---|
| GVSCBC7C | 920 | 1980 | 815 | 970 |
| GVSCBC7D | 589 | 1980 | 815 | 970 |
| GVSCBC7E | 810 | 1980 | 815 | 970 |
| GVSCBC10A2 | 1300 | 1980 | 1130 | 970 |
| GVSCBC10B2 | 1532 | 1980 | 1130 | 970 |
Klassiskt batteriskåp – vikt och dimensioner
| Kommersiell referens | Vikt i kg | Höjd mm | Bredd i mm | Djup i mm |
|---|---|---|---|---|
| GVSCBC7C | 900 | 1900 | 710 | 845 |
| GVSCBC7D | 569 | 1900 | 710 | 845 |
| GVSCBC7E | 790 | 1900 | 710 | 845 |
| GVSCBC10A2 | 1102 | 1900 | 1010 | 845 |
| GVSCBC10B2 | 1368 | 1900 | 1010 | 845 |
Miljö
| Drift | Lagring | |
|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C till 40 °C | -15 °C till 40 °C |
| Relativ luftfuktighet | 0–95 % icke-kondenserande | 10–80 % icke-kondenserande |
| Höjd | 0–1 000 m | |
| Skyddsklass | IP20 | |
| Färg | RAL 9003, glansnivå 85 % | |
Uppfyller följande standarder:
| Säkerhet | IEC 62040-1: 2017, upplaga 2.0, avbrottsfri effektsystem (UPS) – del 1: Säkerhetskrav |
| Prestanda | IEC 62040-3: 2011-03, 2:a upplagan avbrottsfria effektsystem (UPS) – del 3: Metod för att specificera prestanda och testkrav |
| Miljö | IEC 62040-4: 2013-04, 1:a upplagan avbrottsfria effektsystem (UPS) – del 4: Miljöaspekter – krav och rapportering |
| Märkningar | CE |
| Jordningssystem | TN-C, TN-S, TT |
| Överspänningskategori | OVCIII |
| Skyddsklass | I |
| Föroreningsgrad | 2 |
FARA