การติดตั้งขั้นสุดท้าย
![]() |
---|
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
แบตเตอรี่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อไฟฟ้าช็อต และไฟฟ้าลัดวงจร ต้องเฝ้าสังเกตข้อควรระวังดังต่อไปนี้
เมื่อใช้งานแบตเตอรี่
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
|
![]() |
---|
ความเสี่ยงที่อาจเกิดอุปกรณ์ชำรุด
รอจนกระทั่งระบบพร้อมเปิดใช้งาน ก่อนที่จะติดตั้งแบตเตอรี่ไว้ในระบบ ช่วงระยะเวลานับตั้งแต่การติดตั้งแบตเตอรี่จนถึงการเปิดใช้ระบบ
UPS ต้องไม่เกิน 72 ชั่วโมงหรือ 3 วัน
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้เป็นอันตรายถึงชีวิต บาดเจ็บสาหัส หรืออุปกรณ์เสียหายได้
|
- ลดขาปรับระดับด้านหน้าและด้านหลังของตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลโดยใช้ประแจจนกว่าจะเชื่อมติดกับพื้น
หากยังไม่ลดขาลงมา ใช้อุปกรณ์วัดระดับเพื่อให้แน่ใจว่าตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลตั้งอยู่ในแนวราบ
ประกาศ ความเสี่ยงที่อาจเกิดอุปกรณ์ชำรุดห้ามเคลื่อนย้ายตู้หลังจากลดระดับของขาปรับระดับแล้วการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้อุปกรณ์เสียหายได้ - สำหรับสมอต้านทานการไหวสะเทือนเท่านั้น:
- ถอดสลักเกลียว M8 ออกจากด้านหลังของตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลออก
- ติดตั้งเหล็กฉากยึดพื้นด้านหน้าบนตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลโดยใช้สลักเกลียว M8 ที่ให้มา
- ติดตั้งเหล็กฉากยึดพื้นด้านหน้าไว้กับพื้น ใช้ฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสมกับชนิดของพื้น – เส้นผ่านศูนย์กลางของรูในสมอหน้า คือ ø13 มม. ข้อกำหนดขั้นต่ำคือฮาร์ดแวร์ M12 เกรด 8.8
- ติดตั้งเพลตและฝาครอบที่ระบุกลับเข้าที่
- ตั้งค่าเบรกเกอร์แบตเตอรี่ BB ไปยังตำแหน่งเปิด (ปิด)
- ดันโมดูลแบตเตอรี่ลงในช่อง เติมชั้นวางจากด้านล่างและขึ้นด้านบน ติดตั้งสตริงแบตเตอรี่ที่สมบูรณ์ (โมดูลแบตเตอรี่สี่ชุด) บนแต่ละชั้น
- หันที่จับโมดูลแบตเตอรี่ลงและยึดที่จับเข้ากับชั้นวางด้วยสกรูที่ให้มา
- เชื่อมต่อเทอร์มินัลแบตเตอรี่เข้ากับด้านหน้าของโมดูลแบตเตอรี่
- สำหรับสมอต้านทานการไหวสะเทือนเท่านั้น: ถอดเพลตแคบออกจากด้านล่างของฝาครอบแบตเตอรี่ชั้นล่าง และติดตั้งฝาครอบแบตเตอรี่ชั้นล่างกลับเข้าที่
- ติดตั้งฝาครอบแบตเตอรี่กลับเข้าที่