990-6196-022

Uitgangsspecificaties 400 V

Nominale waarde van UPS 120 kW 150 kW
Spanning (V) 380/400/415 380/400/415
Aansluitingen 4-draads (L1, L2, L3, N, PE)
Spanningsregeling Symmetrische belasting ± 1%
Asymmetrische belasting ± 3%
Capaciteit overbelasting 150% gedurende 1 minuut (normaal gebruik)
125% gedurende 10 minuten (normaal gebruik)
125% gedurende 1 minuut (op batterij)
110% continu (bypassbedrijf)
1000% gedurende 100 ms (bypassbedrijf)
Respons dynamische belasting ± 5% na 2 milliseconden
± 1% na 50 milliseconden
Uitgangsvermogensfactor 1
Nominale uitgangsstroom (A) 182/173/167 228/217/209
Frequentieregeling (Hz) 50/60 Hz gesynchroniseerd met bypass – 50/60 Hz ± 0,1% free-running
Gesynchroniseerde frequentieverandering (Hz/s) Programmeerbaar op 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6
Classificatie uitvoerprestaties (volgens IEC/EN62040-3) VFI-SS-111
Totale harmonische vervorming (THDU) <1% voor lineaire belasting
<5% voor niet-lineaire belasting
Piekfactor belasting 2,5
Vermogensfactor belasting Van 0,7 voorijlend tot 0,7 naijlend zonder reductie
QR code for this page

Was dit nuttig?