990-6196-011

Lähdön tekniset tiedot 400 V

UPSin nimellisteho 120 kW 150 kW
Jännite (V) 380/400/415 380/400/415
Kytkennät Nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, PE)
Lähtöjännitteen säätö Symmetrinen kuormitus ±1 %
Epäsymmetrinen kuormitus ±3 %
Ylikuormituskapasiteetti 150 % 1 minuutin ajan (normaalikäytössä)
125 % 10 minuutin ajan (normaalikäytössä)
125 % 1 minuutin ajan (akkukäytössä)
110 % jatkuva (ohituskäyttö)
1 000 % 100 millisekunnin ajan (ohituskäyttö)
Dynaaminen kuormitusvaste ±5 % 2 millisekunnin jälkeen
±1 % 50 millisekunnin jälkeen
Lähtötehokerroin 1
Nimellislähtövirta (A) 182/173/167 228/217/209
Taajuuden säätö (Hz) 50/60 Hz ohitus synkronoituna – 50/60 Hz ±0,1 % vapaakäynnillä
Synkronoitu seurantanopeus (Hz/s) Ohjelmoitavissa arvoihin 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6
Lähdön suorituskykyluokitus (standardin IEC/EN62040-3 mukaisesti) VFI-SS-111
Harmoninen kokonaissärö (THDU) < 1 % lineaarisella kuormituksella
< 5 % ei-lineaarisella kuormituksella
Kuormituksen huippukerroin 2,5
Kuormituksen tehokerroin 0,7:stä 0,7:ään viiveellä laitteen käyttötason alentumatta
QR code for this page

Auttoiko tämä?