990-6196-012

Caractéristiques des batteries 400 V

DANGER
Risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Protection du dispositif de stockage d'énergie : Un dispositif de protection contre les surtensions doit être situé à proximité du dispositif de stockage d'énergie.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
Puissance nominale de l'ASI 120 kW 150 kW
Puissance de charge en % de la puissance de sortie à une charge comprise entre 0 et 40 %* 80 %
Puissance de charge en % de puissance de sortie à une charge de 100 % 20 %*
Puissance de charge maximale (à une charge comprise entre 0 et 40 %) (kW)* 96 120
Puissance de charge maximale (à une charge de 100 %) (kW) 24 30
Tension nominale de la batterie (V CC) 40 à 48 blocs de batterie : 480-576
Tension nominale flottante (V CC) 40 à 48 blocs de batterie : 545-654
Tension de suralimentation maximale (V CC) 720 pour 48 blocs de batterie
Compensation de température (par cellule) -3,3 mV par °C pour T ≥ 25 °C – 0 mV par °C pour T < 25 °C
Tension en fin de décharge (pleine charge) (V CC) 384
Courant de batterie à pleine charge et tension nominale de la batterie (A)* (A) 260 326
Courant de batterie à pleine charge et tension minimale de la batterie (A)* (A) 326 407
Taux d'ondulation du courant < 5 % C20 (autonomie de 5 minutes)
Test batterie Manuel/automatique (sélectionnable)
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits 10 kA
QR code for this page

Was this helpful?