990-6196-012

Caractéristiques du bypass 400 V

Puissance nominale de l'ASI 120 kW 150 kW
Tension (V) 380/400/415 380/400/415
Raccordements 4 câbles (L1, L2, L3, N, PE) système en étoile
Plage de tension du bypass (V) 380 V : 342-418
400 V : 360-440
415 V : 374-457
Plage de fréquence (Hz) 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (sélectionnable par l'utilisateur)
Courant nominal de bypass (A) 184/175/169 230/219/211
Intensité neutre nominale (A) 263/250/241 263/250/241
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits* 65 kA RMS
Protection Protection backfeed et fusibles intégrés
Spécifications des fusibles internes : Capacité nominale de 400 A, préarc 52 kA2s
Code QR pour cette page

Contenu utile ?