990-6196-012

Caractéristiques d'entrée 400 V

Puissance nominale de l'ASI 120 kW 150 kW
Tension (V) 380/400/415 380/400/415
Raccordements 4 câbles (L1, L2, L3, N, PE) système en étoile (alimentation secteur simple)*
3 câbles (L1, L2, L3, PE) système en étoile (alimentation secteur double)* *
Plage de tension d'entrée (V) 380 V : 331-437
400 V : 340-460
415 V : 353-477
Plage de fréquence (Hz) 40-70
Courant d'entrée nominal (A) 189/180/173 237/225/217
Courant d'entrée maximal (A) 227/216/208 273/270/260
Limitation du courant d'entrée (A) 234/222/214 273/273/268
Facteur de puissance d'entrée 0,99 pour une charge supérieure à 50 %
0,95 pour une charge supérieure à 25 %
Distorsion harmonique totale (THDI) <3 % à 100 % de la charge
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits 65 kA RMS
Protection Protection backfeed et fusibles intégrés
Montée en puissance Programmable et adaptatif, entre 1 et 40 secondes
Code QR pour cette page

Contenu utile ?