990-6196-012

Caractéristiques de sortie 400 V

Puissance nominale de l'ASI 120 kW 150 kW
Tension (V) 380/400/415 380/400/415
Raccordements 4 câbles (L1, L2, L3, N, PE)
Régulation de la tension de sortie Charge symétrique : ± 1 %
Charge asymétrique : ± 3 %
Capacité de surcharge 150 % pendant 1 minute (mode normal)
125 % pendant 10 minutes (mode normal)
125 % pendant 1 minute (exploitation des batteries)
110 % en continu (mode bypass)
1 000 % pendant 100 millisecondes (mode bypass)
Réponse de charge dynamique ± 5 % après 2 ms
± 1 % après 50 ms
Facteur de puissance de sortie 1
Courant de sortie nominal (A) 182/173/167 228/217/209
Régulation de la fréquence (Hz) Bypass 50/60 Hz synchronisé – 50/60 Hz ± 0,1 % (mode libre)
Vitesse de balayage synchronisée (Hz/s) Programmable sur 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6
Classification des performances de sortie (selon la norme CEI/EN62040-3) VFI-SS-111
Distorsion harmonique totale (THDU) < 1 % pour une charge linéaire
< 5 % pour une charge non linéaire
Facteur de crête de la charge 2,5
Facteur de puissance de la charge De 0,7 capacitif à 0,7 inductif sans déclassement
Code QR pour cette page

Contenu utile ?