990-6196-012

Sections de câbles recommandées 400 V

DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Tous les câbles doivent être conformes aux normes nationales et/ou électriques applicables. La section de câble ne doit pas excéder 150 mm2.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Le nombre maximal de connexions de câbles par jeu de barres : 2 sur les jeux de barres d'entrée/sortie/bypass ; 4 sur les jeux de barres CC ; 6 sur les jeux de barres N/PE.

REMARQUE: La protection contre les surtensions doit être prise en charge par des tiers.

Les tailles de câbles indiquées dans ce manuel sont basées sur les tableaux B.52.3 et B.52.5 de la norme IEC 60364-5-52, en tenant compte des éléments suivants :

  • Conducteurs à 90 °C

  • Température ambiante de 30 °C

  • Utilisation de cuivre ou de conducteurs en aluminium

  • Méthode d'installation C

La section de câble PE est basée sur le tableau 54.2 de la norme IEC 60364-4-54.

Si la température ambiante dépasse 30 °C, il convient de sélectionner des conducteurs de taille supérieure conformément aux facteurs de correction de la norme IEC.

REMARQUE: Les tailles de câble CC données ici sont des recommandations. Suivez toujours les instructions spécifiques de la documentation de la solution de batterie pour les tailles de câble CC et assurez-vous que les tailles de câble CC correspondent à la valeur nominale du disjoncteur batterie.
Puissance nominale de l'ASI 120 kW 150 kW
  Cuivre Aluminium Cuivre Aluminium
Phases d'entrée (mm2) 95 120 120 150
PE d'entrée (mm2) 50 70 70 95
Phases de bypass/sortie (mm2) 70 95 95 120
PE de bypass/PE de sortie (mm2) 35 50 50 70
Neutre (mm2)* 95 N/A 120 N/A
CC+/CC-* 95 120 120 N/A
PE CC (mm2) 50 70 70 N/A
QR code for this page

Was this helpful?