990-6196-012

Environnement

  En fonctionnement Entreposage
Température 0 °C à 50 °C avec déclassement de la charge à une température dépassant 40 °C.* -15 °C à 40 °C pour les systèmes avec batteries.
-25 °C à 55 °C pour les systèmes sans batterie.
Humidité relative 0 à 95 % sans condensation 10 à 80 % sans condensation
Altitude Conçu pour fonctionner à une altitude comprise entre 0 et 3 000 m.
Déclassement requis de 1 000 à 3 000 m :
Jusqu'à 1 000 m : 1 000
Jusqu'à 1 500 m : 0,975
Jusqu'à 2 000 m : 0,950
Jusqu'à 2 500 m : 0,925
Jusqu'à 3 000 m : 0,900
 
Alarme sonore à un mètre de l'unité 400 V : 57 dB à 70 % de la charge, 65 dB à 100 % de la charge
Catégorie de protection IP21
Couleur RAL 9003, niveau de brillance 85 %
Code QR pour cette page

Contenu utile ?