990-6196-012

Présentation des kits d'installation

Kit d'installation 0M-100883

Pièce Utilisée dans Nombre d'unités
Rondelle de ressort
HUA12053
Raccordement des câbles d'alimentation. 40

Kit d'installation 0M-100917

Pièce Utilisée dans Nombre d'unités
Écrou M8 avec rondelle
803–8007
Préparation de l'ASI pour le système de mise à la terre. 2
Jeu de barres de liaison
880–99117
1

Kit d'installation 0M-88357

Pièce Utilisée dans Nombre d'unités
Câble USB
960-0598
Raccordement des câbles Modbus. 1
Résistance de 150 ohm
110-0151-Z
10
Connecteur de borne
730-0532
2

Kit d'installation 0J-0M-1160

Pièce Utilisée dans Nombre d'unités
Capteur de température
0M-1160
En cas de solution tierce de batterie, consultez Raccordement des câbles de signal du dispositif de commutation et des produits auxiliaires tiers.
Pour obtenir des informations sur l'installation du capteur de température, consultez le manuel d'installation fourni avec ce dernier.
1
Code QR pour cette page

Contenu utile ?