990-6196-017

Specifiche uscita 400 V

Valori nominali dell'UPS 120 kW 150 kW
Tensione (V) 380/400/415 380/400/415
Collegamenti 4 fili (L1, L2, L3, N, PE)
Regolazione della tensione in uscita Carico simmetrico ± 1%
Carico asimmetrico ± 3%
Capacità di sovraccarico 150% per 1 minuto (funzionamento normale)
125% per 10 minuti (funzionamento normale)
125% per 1 minuto (funzionamento a batteria)
110% continua (funzionamento in modalità bypass)
1000% per 100 millisecondi (funzionamento in modalità bypass)
Risposta con carico dinamico ± 5% dopo 2 millisecondi
± 1% dopo 50 millisecondi
Fattore di potenza in uscita 1
Corrente in uscita nominale (A) 182/173/167 228/217/209
Regolazione frequenza (Hz) Bypass 50/60 Hz sincronizzato – 50/60 Hz ± 0,1% con funzionamento libero
Velocità di risposta sincronizzata (Hz/sec) Programmabile a 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6
Classificazione prestazioni in uscita (in conformità a IEC/ EN62040-3) VFI-SS-111
Distorsione armonica totale (THDU) <1% per carico lineare
<5% per carico non lineare
Fattore di cresta del carico 2,5
Fattore di potenza di carico Da 0,7 induttivo a 0,7 capacitivo senza declassamento
Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?