990-6196-018

出力仕様400 V

UPS定格 120 kW 150 kW
電圧(V) 380/400/415 380/400/415
接続 4線(L1、L2、L3、N、PE)
出力電圧精度 対称負荷± 1%
非対称負荷± 3%
過負荷耐量 150%、1分間(通常運転)
125%、10分間(通常運転)
125%、1分間(バッテリー運転)
110%、連続運転(バイパス運転)
1000%、100ミリ秒(バイパス運転)
過渡電圧変動 2ミリ秒経過後± 5%
50ミリ秒経過後± 1%
出力力率 1
公称出力電流(A) 182/173/167 228/217/209
周波数精度(Hz) 50/60 Hz(バイパス同期時)、50/60 Hz ± 0.1%(自立運転時)
同期スルーレート(Hz/秒) プログラムにより、0.25、0.5、1、2、4、6に設定可能
IEC/EN62040-3に準拠した出力性能分類 VFI-SS-111
総合高調波電圧歪み(THDU) 線形負荷の場合:<1%
、非線形負荷の場合:<5%
負荷波高率 2.5
負荷力率 低減なしで進み0.7~遅れ0.7
このページのためのQRコード

この情報は役に立ちましたか?