990–6196–031

Specifikationer för utgång (400 V)

UPS-storlek 120 kW 150 kW
Spänning (V) 380/400/415 380/400/415
Anslutningar 4-ledare (L1, L2, L3, N, PE)
Utspänningsreglering Symmetrisk last ± 1%
Asymmetrisk last ± 3%
Överlastkapacitet 150 % i 1 minut (vid normal drift)
125 % i 10 minuter (vid normal drift)
125 % i 1 minut (vid batteridrift)
110 % kontinuerlig (bypassdrift)
1000 % i 100 millisekunder (bypassdrift)
Dynamisk lastrespons ± 5 % efter 2 millisekunder
± 1 % efter 50 millisekunder
Utgående effektfaktor 1
Nominell utgångsström (A) 182/173/167 228/217/209
Frekvensreglering (Hz) 50/60 Hz bypass synkroniserad – 50/60 Hz ± 0,1 % frisvängande
Synkroniserat stegsvar (Hz/sek) Programmerbar till 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6
Klassificering av utgångsprestanda (enligt IEC/EN62040-3) VFI-SS-111
Total harmonisk distorsion (THDU) <1 % för linjär belastning
<5 % för icke-linjär belastning
Lastens crestfaktor 2,5
Lastens effektfaktor Från 0,7 kapacitiv ström till 0,7 induktiv ström utan någon kapacitetsbegränsning
QR code for this page

Var det här till hjälp?