安装套件概述
安装套件 0M-100883
部件 | 使用范围 | 件数 |
---|---|---|
弹簧垫圈
HUA12053
|
连接电源线。 | 40![]() |
安装套件 0M-100917
部件 | 使用范围 | 件数 |
---|---|---|
M8
螺母及垫圈
803–8007
|
TN-C/480 V 直接接地系统的 UPS 准备。 | 2![]() |
接地铜排
880–99117
|
1![]() |
安装套件 0M-88357
部件 | 使用范围 | 件数 |
---|---|---|
USB
线缆
960-0598
|
Modbus 线缆连接。 | 1![]() |
150Ω
电阻
110-0151-Z
|
10![]() |
|
接线端子连接器
730-0532
|
2 ![]() |
安装套件 0J-0M-1160
部件 | 使用范围 | 件数 |
---|---|---|
温度传感器
0M-1160
|
有关第三方电池解决方案的信息,请参见从开关装置和第三方辅助产品连接信号线。 请参见特定电池解决方案的安装手册,获取有关如何安装和连接温度传感器的信息。 |
1![]() |
可选的抗震套件 GVSOPT002
部件 | 使用范围 | 件数 |
---|---|---|
M8 x 20 mm 螺栓及垫圈 | 安装抗震固定支架(可选)和最终安装。 | 12![]() |
背面固定件
870-97772
|
1![]() |
|
背面固定支架
870-31131
|
1![]() |
|
正面固定支架
870-31132
|
1![]() |
|
背面连接板
870-31554
|
用于产品相邻的系统安装。相邻产品按安装手册中的说明进行安装。 | 1![]() |
可选的 NEMA 双孔套件 GVSOPT005
部件 | 使用范围 | 件数 |
---|---|---|
NEMA 双孔板(输出、DC+、N) | 将电源线连接到 NEMA 双孔板。 | 7![]() |
NEMA 双孔板(输入、旁路、DC-) | 8![]() |
|
M8 螺母及垫圈 | 30![]() |
|
弹簧垫圈 | 30![]() |
|
M8x24 mm 平垫圈 | 60![]() |
可选的并机套件 GVSOPT006
部件 | 使用范围 | 件数 |
---|---|---|
PBUS1 线缆 0W6268 | 连接 PBUS 线缆。 | 1![]() |
PBUS2 线缆 0W6267 | 1![]() |
|
辅助开关 | 连接简化 1+1 并机系统的 IMB 信号线。 | 2![]() |
本套件中的部分部件用于配合其他 UPS 型号使用,与此系统安装无关。 |
可选套件 GVSOPT030
仅适用于带相邻模块电池柜的系统。遵照模块电池柜安装手册操作。