建议的螺栓和线耳规格
注意 |
---|
小心设备损坏
仅使用经过 UL 认证的压缩线耳。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
|
铜 - 单孔线耳
线缆规格 | 螺栓规格 | 线耳型号 | 压接工具 | 模具 |
---|---|---|---|---|
10 AWG | M8 x 25 mm | LCA10-56-L | NA | NA |
8 AWG | M8 x 25 mm | LCA8-56-L | CT-720 | CD-720-1 红色 P21 |
6 AWG | M8 x 25 mm | LCA6-56-L | CT-720 | CD-720-1 蓝色 P24 |
4 AWG | M8 x 25 mm | LCA4-56-L | CT-720 | CD-720-1 灰色 P29 |
3 AWG | M8 x 25 mm | LCA4-56-L | CT-720 | CD-720-1 灰色 P29 |
2 AWG | M8 x 25 mm | LCA2-56-Q | CT-720 | CD-720-1 棕色 P33 |
1 AWG | M8 x 25 mm | LCA1-56-E | CT-720 | CD-720-2 绿色 P37 |
1/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA1/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 粉色 P42 |
2/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA2/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 黑色 P45 |
3/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA3/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 橙色 P50 |
4/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA4/0-56-X | CT-720 | CD-720-3 紫色 P54 |
250 kcmil | M8 x 25 mm | LCA250-56-X | CT-720 | CD-720-3 黄色 P62 |
300 kcmil | M8 x 25 mm | LCA300-56-X | CT-720 | CD-720-4 白色 P66 |
铜 - 双孔线耳
线缆规格 | 螺栓规格 | 线耳型号 | 压接工具 | 模具 |
---|---|---|---|---|
6 AWG | M8 x 25 mm | LCC6-12-L | CT-930 | CD-920-6 蓝色 P24 |
4 AWG | M8 x 25 mm | LCC4-12-L | CT-930 | CD-920-4 灰色 P29 |
3 AWG | M8 x 25 mm | |||
2 AWG | M8 x 25 mm | LCC2-12-Q | CT-930 | CD-920-2 棕色 P33 |
1 AWG | M8 x 25 mm | LCC1-12-E | CT-930 | CD-920-1 绿色 P37 |
1/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC1/0-12-X | CT-930 | CD-920-1/0 粉色 P42 |
2/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC2/0-12-X | CT-930 | CD-920-2/0 黑色 P45 |
3/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC3/0-12-X | CT-930 | CD-920-3/0 橙色 P50 |
4/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC4/0-12-X | CT-930 | CD-920-4/0 紫色 P54 |
250 kcmil | M8 x 25 mm | LCC250-12-X | CT-930 | CD-920-250 黄色 P62 |
300 kcmil | M8 x 25 mm | LCC300-12-X | CT-930 | CD-920-300 白色 P66 |
铝 - 单孔线耳
线缆规格 | 螺栓规格 | 线耳型号 | 压接工具 | 模具 |
---|---|---|---|---|
6 AWG | M8 x 25 mm | LAA6-56-X | CT-720 | CD-720-1 灰色 P29 |
4 AWG | M8 x 25 mm | LAA4-56-X | CT-720 | CD-720-2 绿色 P37 |
3 AWG | M8 x 25 mm | LAA3-56-X | CT-720 | CD-720-2 绿色 P37 |
2 AWG | M8 x 25 mm | LAA2-56-X | CT-720 | CD-720-2 粉色 P42 |
1 AWG | M8 x 25 mm | LAA1-56-X | CT-720 | CD-720-2 金色 P45 |
1/0 AWG | M8 x 25 mm | LAA1/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 棕色 P50 |
2/0 AWG | M8 x 25 mm | LAA2/0-56-5 | CT-720 | CD-720-3 橄榄绿 P54 |
3/0 AWG | M8 x 25 mm | LAA3/0-56-5 | CT-720 | CD-720-3 宝石红 P60 |
4/0 AWG | M8 x 25 mm | LAA4/0-56-5 | CT-720 | CD-720-4 白色 P66 |
250 kcmil | M8 x 25 mm | LAA250-56-5 | CT-720 | CD-720-5 红色 P71 |
300 kcmil | M8 x 25 mm | LAA300-56-5 | CT-720 | CD-720-6 蓝色 P76 |
铝 - 双孔线耳
线缆规格 | 螺栓规格 | 线耳型号 | 压接工具 | 模具 |
---|---|---|---|---|
2/0 AWG | M8 x 25 mm | LAB2/0-12-5 | CT-720 | CD-720-3 橄榄绿 P54 |
3/0 AWG | M8 x 25 mm | LAB3/0-12-5 | CT-720 | CD-720-3 宝石红 P60 |
4/0 AWG | M8 x 25 mm | LAB4/0-12-5 | CT-720 | CD-720-4 白色 P66 |
250 kcmil | M8 x 25 mm | LAB250-12-2 | CT-720 | CD-720-5 红色 P71 |
300 kcmil | M8 x 25 mm | LAB300-12-2 | CT-720 | CD-720-6 蓝色 P76 |