Omgeving
Tijdens gebruik | In opslag | |
---|---|---|
Temperatuur | 0 °C tot 50 °C (32 °F tot 122 °F) met belastingsreductie boven 40 °C (104 °F).* | -15 °C tot
40 °C (5 °F tot 104 °F) voor
systemen met batterijen. -25 °C tot 55 °C (-13 °F tot 131 °F) voor systemen zonder batterijen. |
Relatieve vochtigheidsgraad | 0-95% niet-condenserend | 10-80% niet-condenserend |
Hoogteligging | Ontworpen voor gebruik op een hoogte
van 0-3000 m (0-10000 ft). Reductie vereist vanaf 1000-3000 m (3300-10000 ft): Tot 1000 m (3300 ft): 1,000 Tot 1500 m (5000 ft): 0,975 Tot 2000 m (6600 ft): 0,950 Tot 2500 m (8300 ft): 0,925 Tot 3000 m (10000 ft): 0,900 |
|
Hoorbaar geluid één meter (drie voet) van eenheid |
400 V: 60 dB bij 70% belasting, 68 dB bij 100% belasting 480 V: 57 dB bij 70% belasting, 64 dB bij 100% belasting 208 V: 60 dB bij 70% belasting, 68 dB bij 100% belasting |
|
Beschermingsklasse | IP21 | |
Kleur | RAL 9003, glansgraad 85% |