990-91111F-022

Laatste installatiestappen

  1. Plaats de dekplaat terug op de bovenkant:
    1. Kantel de bovenplaat en schuif deze vanaf de achterkant op de UPS. De uitsteeksels aan de achterkant van de bovenplaat passen in de sleuven aan de achterkant van de UPS.
    2. Duw de voorkant van de bovenplaat naar beneden.

      Achteraanzicht van de UPS

    3. Plaats de schroeven terug en draai ze aan.

      Vooraanzicht van de UPS

  2. Controleer of de kabelschoenen goed zijn vastgezet.
    VOORZICHTIG
    risico op beschadiging van apparatuur
    Controleer of de kabelschoenen goed zijn vastgezet. Als de kabelschoenen bewegen wanneer u aan de kabels trekt, kan de bout losraken.
    Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot letsel of schade aan de apparatuur.
  3. Plaats de transparante dekplaat terug.

    Vooraanzicht van de UPS

  4. Plaats de voorplaat onderaan terug.

    Vooraanzicht van de UPS

  5. Alleen voor seismische verankering:
    1. Installeer de voorste seismische verankeringsbeugel op de UPS met de meegeleverde M8-bouten.
    2. Monteer de voorste seismische verankeringsbeugel op de UPS op de vloer. Gebruik de juiste hardware voor het vloertype - de diameter van het gat in de voorste verankeringsbeugel is ø18 mm.

    Vooraanzicht van de UPS

  6. Draai de voorste en achterste stelpoten op de UPS omlaag met een steeksleutel totdat ze contact maken met de vloer. Gebruik een waterpas om de UPS nauwkeurig recht te zetten. Deze stap is niet nodig voor een UPS met seismische verankering.

    Vooraanzicht van de UPS

    VOORZICHTIG
    Kantelgevaar
    Verplaats de behuizing niet nadat de stelpoten omlaag zijn gedraaid.
    Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot letsel of schade aan de apparatuur.
  7. Alleen voor UL 924 en CSA C22.2 NO. 141-15 oplossingen: Vul de UPS-uitgangscapaciteit in kW in op het label op de voorplaat onderaan.
  8. Plaats het voorpaneel terug op de UPS:
    1. Steek de twee uitsteeksels aan de onderkant van het voorpaneel in de UPS door het te kantelen.
    2. Verbind de strip van het voorpaneel opnieuw met de UPS.
    3. Sluit het voorpaneel en zet vast met de twee vergrendelknoppen.
QR code for this page

Was dit nuttig?