990-91111F-022

Aanbevolen bout- en kabelschoenmaten

LET OP
risico op beschadiging van apparatuur
Gebruik alleen door UL goedgekeurde kabelschoenen voor compressie.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot schade aan de apparatuur.

Koper – Kabelschoenen met één gat

Kabeldoorsnede Boutmaat Type kabelschoen Krimpgereedschap Matrijs
10 AWG M8 x 25 mm LCA10-56-L NVT NVT
8 AWG M8 x 25 mm LCA8-56-L CT-720 CD-720-1 Red P21
6 AWG M8 x 25 mm LCA6-56-L CT-720 CD-720-1 Blue P24
4 AWG M8 x 25 mm LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 Gray P29
3 AWG M8 x 25 mm LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 Gray P29
2 AWG M8 x 25 mm LCA2-56-Q CT-720 CD-720-1 Brown P33
1 AWG M8 x 25 mm LCA1-56-E CT-720 CD-720-2 Green P37
1/0 AWG M8 x 25 mm LCA1/0-56-X CT-720 CD-720-2 Pink P42
2/0 AWG M8 x 25 mm LCA2/0-56-X CT-720 CD-720-2 Black P45
3/0 AWG M8 x 25 mm LCA3/0-56-X CT-720 CD-720-2 Orange P50
4/0 AWG M8 x 25 mm LCA4/0-56-X CT-720 CD-720-3 Purple P54
250 kcmil M8 x 25 mm LCA250-56-X CT-720 CD-720-3 Yellow P62
300 kcmil M8 x 25 mm LCA300-56-X CT-720 CD-720-4 White P66

Koper – Kabelschoenen met twee gaten

Kabeldoorsnede Boutmaat Type kabelschoen Krimpgereedschap Matrijs
6 AWG M8 x 25 mm LCC6-12-L CT-930 CD-920-6 Blue P24
4 AWG M8 x 25 mm LCC4-12-L CT-930 CD-920-4 Gray P29
3 AWG M8 x 25 mm
2 AWG M8 x 25 mm LCC2-12-Q CT-930 CD-920-2 Brown P33
1 AWG M8 x 25 mm LCC1-12-E CT-930 CD-920-1 Green P37
1/0 AWG M8 x 25 mm LCC1/0-12-X CT-930 CD-920-1/0 Pink P42
2/0 AWG M8 x 25 mm LCC2/0-12-X CT-930 CD-920-2/0 Black P45
3/0 AWG M8 x 25 mm LCC3/0-12-X CT-930 CD-920-3/0 Orange P50
4/0 AWG M8 x 25 mm LCC4/0-12-X CT-930 CD-920-4/0 Purple P54
250 kcmil M8 x 25 mm LCC250-12-X CT-930 CD-920-250 Yellow P62
300 kcmil M8 x 25 mm LCC300-12-X CT-930 CD-920-300 White P66

Aluminium – Kabelschoenen met één gat

Kabeldoorsnede Boutmaat Type kabelschoen Krimpgereedschap Matrijs
6 AWG M8 x 25 mm LAA6-56-X CT-720 CD-720-1 Gray P29
4 AWG M8 x 25 mm LAA4-56-X CT-720 CD-720-2 Green P37
3 AWG M8 x 25 mm LAA3-56-X CT-720 CD-720-2 Green P37
2 AWG M8 x 25 mm LAA2-56-X CT-720 CD-720-2 Pink P42
1 AWG M8 x 25 mm LAA1-56-X CT-720 CD-720-2 Gold P45
1/0 AWG M8 x 25 mm LAA1/0-56-X CT-720 CD-720-2 Tan P50
2/0 AWG M8 x 25 mm LAA2/0-56-5 CT-720 CD-720-3 Olive P54
3/0 AWG M8 x 25 mm LAA3/0-56-5 CT-720 CD-720-3 Ruby P60
4/0 AWG M8 x 25 mm LAA4/0-56-5 CT-720 CD-720-4 White P66
250 kcmil M8 x 25 mm LAA250-56-5 CT-720 CD-720-5 Red P71
300 kcmil M8 x 25 mm LAA300-56-5 CT-720 CD-720-6 Blue P76

Aluminium - Kabelschoenen met twee gaten

Kabeldoorsnede Boutmaat Type kabelschoen Krimpgereedschap Matrijs
2/0 AWG M8 x 25 mm LAB2/0-12-5 CT-720 CD-720-3 Olive P54
3/0 AWG M8 x 25 mm LAB3/0-12-5 CT-720 CD-720-3 Ruby P60
4/0 AWG M8 x 25 mm LAB4/0-12-5 CT-720 CD-720-4 White P66
250 kcmil M8 x 25 mm LAB250-12-2 CT-720 CD-720-5 Red P71
300 kcmil M8 x 25 mm LAB300-12-2 CT-720 CD-720-6 Blue P76
QR code for this page

Was dit nuttig?